The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Zähler­platz-In­nen­aus­bau­system
    • Zähler­platz Zubehör
    • KM05C
    EAN
    3250613831479
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H610
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Zähler­platz Zubehör

    PE/N-Klemme, universZ, 2x5 Klemmstellen,2x6/2x10/1x25mm², mit Schelle für 25 mm² KM05C

    Preis
    22,30 €
    / Stück *
    22,30 €
    / Stück *
    Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
    https://manual.hager.com/
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    PE/N-Klemme, universZ, 2x5 Klemmstellen,2x6/2x10/1x25mm², mit Schelle für 25 mm²

    KM05C

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      60 A
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      1

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration KM05C
    PDF
    RoHS Report KM05C
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild KM05C | Hager Deutschland

      Produktbild KM05C

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt KM05C | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt KM05C

      PE/N-Klemme, universZ, 2x5 Klemmstellen,2x6/2x10/1x25mm², mit Schelle für 25 mm²

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild 6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107 | Hager Deutschland

      6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107

      Montageanleitung International 2023-06-19

      PDF
      395,42 kB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 44: Die aktu­elle VDE-AR-N 4100:2026-04 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 44: Die aktu­elle VDE-AR-N 4100:2026-04

      Tipps de-DE 2026-05-21

      PDF
      4,91 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-09-06

      PDF
      235,34 kB
      Bild Konformitätserklärung International 2023-12-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-12-14

      PDF
      235,85 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      KH35E - Hauptleitungsabzweigklemme 1-polig, HAKL, 2x35mm² - 2x25 mm², IP20, Farbe: Grün
      KH35E
      Hauptleitungsabzweigklemme 1polig, 2x35mm²-2x25mm², IP20, Farbe: Grün
      Preis
      17,20 €
      / Stück *
      17,20 €
      / Stück *
    • 2
      KM25A - PE/N-Klemme, univers Z, 2x25 Klemmstellen, 11x16/14x10 mm²
      KM25A
      PE/N-Klemme, univers Z, 2x25 Klemmstellen, 11x16/14x10 mm²
      Preis
      39,60 €
      / Stück *
      39,60 €
      / Stück *
    • 3
      UZ01A2 - Haubenturm-Oberteil, universZ, niedriges Niveau
      UZ01A2
      Haubenturm-Oberteil, universZ, niedriges Niveau
      Preis
      1,64 €
      / Stück *
      1,64 €
      / Stück *
    • 4
      KH35L3 - Hauptleitungsabzweigklemme 3polig, 2x35mm²-2x25mm² je Pol, IP20, Farbe: Grau
      KH35L3
      Hauptleitungsabzweigklemme 3polig, 2x35mm²-2x25mm² je Pol, IP20, Farbe: Grau
      Preis
      43,40 €
      / Stück *
      43,40 €
      / Stück *
    • 5
      KH25C - Hauptleitungsabzweigklemme univers Z, 5-polig, 2x25 / 2x16mm², fingersicher
      KH25C
      Hauptleitungsabzweigklemme univers 5P 2x25/2x16mm² fingersicher
      Preis
      39,30 €
      / Stück *
      39,30 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG