MCCB h3+ x630 TM 4x630A • HMJ631DE | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
    Strömställarserie 1930
    Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
    Upptäck här
    • Lösningar
    • Effekt­bry­tare
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Kaps­lingar och elför­del­ningar
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Norm­kom­po­nenter
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Kana­li­sa­tion
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Kanal­s­kenor
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Ström­stäl­lar­sy­stem
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Elbilsladd­ning
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Ener­giö­ver­vak­ning
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Fastig­hets­au­to­matik
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Se alla
  • Inspi­ra­tion och kunskap
    Rapport om elinstallationer och sjukhus
    Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
    Ladda ner
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Produkter och installationslösningar
      Rapport om elinstallationer och sjukhus
      Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
      Ladda ner
    • Våra rapporter
      Rapport om elinstallationer och sjukhus
      Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
      Ladda ner
    • Referensobjekt
      Rapport om elinstallationer och sjukhus
      Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
      Ladda ner
    • Event
      Rapport om elinstallationer och sjukhus
      Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
      Ladda ner
    • Se alla
  • Support
    ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
    Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
    Så här gör du
    • Support
    • Kontakta oss
      ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
      Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
      Så här gör du
    • Vanliga frågor och svar
      ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
      Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
      Så här gör du
    • Ladda ner
      ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
      Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
      Så här gör du
    • How-to
      ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
      Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
      Så här gör du
    • Se alla
  • Om oss
    Hållbarhet för oss
    Vår väg mot en mer hållbar framtid
    Läs mer
    • Om oss
    • Hållbarhet
      Hållbarhet för oss
      Vår väg mot en mer hållbar framtid
      Läs mer
    • Arbeta hos oss
      Hållbarhet för oss
      Vår väg mot en mer hållbar framtid
      Läs mer
    • Socialt ansvar
      Hållbarhet för oss
      Vår väg mot en mer hållbar framtid
      Läs mer
    • Nyhetsbrev
      Hållbarhet för oss
      Vår väg mot en mer hållbar framtid
      Läs mer
    • Produktutveckling
      Hållbarhet för oss
      Vår väg mot en mer hållbar framtid
      Läs mer
    • Se alla
  • Se alla kategorier
Konto
  • Katalog
  • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
  • Effekt­bry­tare och från­skil­jare
  • Effekt­bry­tare
  • HMJ631DE
Aktuell sökning
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
ProdukterVisa

Våra mest sedda produkter

5
1
HMJ631DE - Effektbrytare  h3+ x630 TM 4x630A 50kA
HMJ631DE
Effektbrytare h3+ x630 TM 4x630A 50kA
2
HMJ630DE - Effektbrytare  h3+ x630 TM 3x630A 50kA
HMJ630DE
Effektbrytare h3+ x630 TM 3x630A 50kA
3
HMJ250DR - Effektbrytare  h3+ x630 TM 3x250A 50kA
HMJ250DR
Effektbrytare h3+ x630 TM 3x250A 50kA
4
HMW631JR - Effektbrytare h3+ P630 LSI 4x630 50kA
HMW631JR
Effektbrytare h3+ P630 LSI 4x630 50kA
5
HBW630H - Jordfelsblock P630 630A 4-Polig
HBW630H
Jordfelsblock P630 630A 4-Polig
HMJ631DE - Effektbrytare  h3+ x630 TM 4x630A 50kA
HMJ631DE - Effektbrytare  h3+ x630 TM 4x630A 50kA
HMJ631DE - Effektbrytare  h3+ x630 TM 4x630A 50kA

Effektbrytare h3+ x630 TM 4x630A 50kA

HMJ631DE

HMJ631DE - Effektbrytare  h3+ x630 TM 4x630A 50kA
HMJ631DE - Effektbrytare  h3+ x630 TM 4x630A 50kA
HMJ631DE - Effektbrytare  h3+ x630 TM 4x630A 50kA
  • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik

Effektbrytare h3+ x630 TM 4x630A 50kA HMJ631DE

EAN
3250613201647
E-nr.
3186335
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till i en lista
Lägg till i en lista

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in
Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Jord­fels­block MCCB typ A 2 tillgängliga produkter
  • Shunt­ut­lös­ning 5 tillgängliga produkter
  • Under­spän­nings­ut­lö­sare 5 tillgängliga produkter
  • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt 5 tillgängliga produkter
  • Funk­tioner för låsning 8 tillgängliga produkter
  • Se mer 30 andra tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Jord­fels­block MCCB typ A
  • Shunt­ut­lös­ning
  • Under­spän­nings­ut­lö­sare
  • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt
  • Funk­tioner för låsning
  • Till­behör förreg­lings­kabel
  • Meka­niska till­behör
  • Vred för effekt­bry­tare
  • Motor­styr­ning
  • Manö­ver­axel för effekt­bry­tare
  • Till­behör brytar­läge
  • Till­behör för kabela­d­apter
  • Anslut­nings­pro­dukter
  • Fasse­pa­re­rings­funk­tioner
  • Chassi
  • Berö­rings­skydd
  • HBW630H

    Jordfelsblock P630 630A 4-Polig

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • HBW630L

    Alarmkontakt P630 630A 4-Polig

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • HXA001H

    Shuntutlös 24V DC P160 P250

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • HXA002H

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • HXA003H

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • HXA004H

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • HXA005H

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • HXA011H

    Underspännutlös 24 DC P160P250

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • HXA014H

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • HXA015H

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • HXA051H

    U sp utl 380-450 V P160-P630

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • HXA054H

    U s utl 200-240 V P160-P630

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • HXA021H

    Hjälpkontakt 1NO+NC 250VAC (x/P160-x/P250/P630)

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • HXA024H

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • HXA025H

    Hjälpkont 125V vxl P160 P250

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • HXA026H

    Signalkont vxl 125 V P160 P250

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • HYC250H

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • HXA039H

    Låsdon, för x/P160, x/P250, x/P630

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • HXB070H

    Interl kab 1m (P160-x/h/P

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • HXB071H

    Interlock kabel 1.5m(P160-630)

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • HXS999H

    Ronis nyckellås (P160-P250-P630)

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • HXW066H

    Mek växl omkoppl P630 m lock

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • HXW166H

    Växlingsomkoppling P630 4-pol

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • HXW888H

    Nyckellås för vred P630

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • HXW890H

    Nyckellås för utdragsenhet P630

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • HXB069H

    Elek interl Mot B (x/P/h

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • HXD068H

    Motorstyrning växlingsomk

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • HXS920H

    Skaftstyrning för vred S1 & S2 (enhet)

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • HYW256H

    Safety-trip för plug-in utdragningsenheter P630

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • HXW030H

    Vred direkt på effektbrytare P630

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • HXW031H

    Vred i dörr P630 med 200mm förlängare

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • HXW042HK

    Motorstyrning x630/P630 100-240VAC

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • HXW043H

    Motorstyrning x630/P630 24-48VDC utan auto-reset

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • HXW043HK

    Motorstyrning x630/P630 110-24-48 V

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • HXW912H

    Skaftförlängare 200 mm (10x10)

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • HXW913H

    Skaftförlängare 320 mm (10x10)

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • HXW915H

    Skaftförlängare 500 mm (10x10)

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • HYC255H

    Positionsbrytare för utdragenhet P250

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • HYC352H

    AX kontakt 2 ledare MCCB sida för plug in P160, P250, P630

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • HYC353H

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • HYD034H

    Anslutning bak P630 4-Polig 630A

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • HYW002H

    Anslutningsklämma P630 Cu/Al 4-Polig 300mm²

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • HYW008H

    Anslutningsklämma P630 4-Polig 2x35-300mm²

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • HYW013H

    Anslutningsförlängare P630 4-Polig (630A)

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • HYW015H

    Spridningsanslutning P630 4-Polig (630A)

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • HYW328H

    L-anslutning P630 1-Polig

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • HYW019H

    Beröringsskydd mellan faser P630 3-Polig

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • HYW201H

    Plug-in bas P630 4-Polig

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • HYW331H

    Utdragsenhet P630 4-Polig

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • HYD322H

    Ber sk Plug-in bas 4-P P630

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • HYW022H

    Beröringsskydd anslutning P630 4-Polig

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • HYW024H

    Beröringsskydd spridningsanslutning P630 4-Polig

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • HYW026H

    Beröringsskydd bak Plug-in P630 4-Polig

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • HYW051H

    Isolationsplatta för rak anslutning P630 4P

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • HYW053H

    Isolationsplatta för anslutning med spridare P630 4P

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Märkström
    630 A
  • Yttersta märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icu under 400 V AC IEC 60947-2
    50 kA
  • Yttersta märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icu under 240 V AC IEC 60947-2
    85 kA
  • Drift­bryt­för­måga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-2
    85 kA
  • Drift­bryt­för­måga Ics under 400 V AC enligt IEC 60947-2
    50 kA
  • Märkström 10°C enligt IEC 60947
    687,30 A
  • Märkström 15°C enligt IEC 60947
    673,40 A
  • Märkström 20°C enligt IEC 60947
    659,20 A
  • Märkström 25°C enligt IEC 60947
    644,80 A
  • Märkström 30°C enligt IEC 60947
    630 A
  • Märkström vid 35°C enligt IEC 60947
    614,90 A
  • Märkström vid 40°C enligt IEC 60947
    599,30 A
  • Märkström 45°C enligt IEC 60947
    583,40 A
  • Märkström 50°C enligt IEC 60947
    567 A
  • Märkström 55°C enligt IEC 60947
    550,10 A
  • Märkström vid 60°C enligt IEC 60947
    532,70 A
  • Märkström 65°C enligt IEC 60947
    514,70 A
  • Märkström 70°C enligt IEC 60947
    496,10 A
Arki­tektur
  • Antal poler
    4
  • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
    Vippa
  • Enhe­tens konstruk­tionstyp
    Fast
  • Neutral­le­da­rens posi­tion
    Vänster
Utlös­ning
  • Svarstid vid öppning
    10 ms
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60 Hz
Spän­ning
  • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
    8000 V
  • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
    800 V
  • Märk­drift­spän­ning Ue
    220 - 415 V
Funk­tioner
  • Utlös­nings­enhet
    TM h3+
Ström
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    145,2 W
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP4X
  • AT_T­her­mal­Pro­tection­Knob­Set­ting
    0,63, 0,8, 1
Kabel
  • Mate­rial kabel
    Koppar, Alumi­nium
Kompa­ti­bi­litet
  • Kompa­tibel med RDC AOB
    Ja
  • Passar DIN-s­kena
    Nej
  • Lämplig för fördel­ningar
    Ja
Dimen­sioner
  • Höjd
    260 mm
  • Bredd
    185 mm
  • Djup
    150 mm
  • Nedströms samlings­skena: Bredd, höjd, diameter skruv (max.)
    10 mm, 12 mm, 32 mm
  • Primär samlings­skena: Bredd, höjd, diameter skruv (max.)
    10 mm, 12 mm, 32 mm
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­rings­lä­ge/an­slut­nings­läge
    Fram­sida
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
    18 - 18 N
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment nedre anslut­ning
    18 - 18 N
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment övre anslut­ning
    18 - 18 N

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

Certifieringar och dokument

PEP-dokument en-GB 2024-06-11
PDF
432,93 kB
REACH declaration HMJ631DE (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HMJ631DE (english)
PDF
103,59 kB

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild HMJ631DE | Hager Sverige

    Produktbild HMJ631DE

  • Installationshandbok

    Bild Installationshandbok International 2024-10-29 | Hager Sverige

    Installationshandbok International 2024-10-29

    PDF
    10,33 MB
  • Handbok (produktserie)

    Bild Handbok (produktserie) en-GB 2021-02-26 | Hager Sverige

    Handbok (produktserie) en-GB 2021-02-26

    PDF
    26,34 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU Declaration of Conformity | Hager Sverige

    EU Declaration of Conformity

    PDF
    588,41 kB
    Bild EU declaration of conformity | Hager Sverige

    EU declaration of conformity

    PDF
    569,34 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    HEF980H - Effektbrytare serie h1600 3-Polig 70kA 1250A LSI
    HEF980H
    Effektbrytare serie h1600 3-Polig 70kA 1250A LSI
    E-nr.
    3197243
  • 2
    HEF981H - Effektbrytare serie h1600 4-Polig 70kA 1250A LSI
    HEF981H
    Effektbrytare serie h1600 4-Polig 70kA 1250A LSI
    E-nr.
    3197244
  • 3
    HEF990H - Effektbrytare serie h1600 3-Polig 70kA 1600A LSI
    HEF990H
    Effektbrytare serie h1600 3-Polig 70kA 1600A LSI
    E-nr.
    3197245
  • 4
    HEF991H - Effektbrytare serie h1600 4-Polig 70kA 1600A LSI
    HEF991H
    Effektbrytare serie h1600 4-Polig 70kA 1600A LSI
    E-nr.
    3197246
  • 5
    HHA026H - Effektbrytare X160 4-Polig 25kA 25A
    HHA026H
    Effektbrytare X160 4-Polig 25kA 25A
    E-nr.
    3197120

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation
  • Karriär

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00