Kontrastram 1-vägs OBS! Utgått 10119945
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.
Komplettera ditt system
Måste tillbehör
Valfria tillbehör
-
strömställare 1 tillgängliga produkter
-
Tryckknapp 3 tillgängliga produkter
-
Uttag 31 tillgängliga produkter
-
Ljussignal 8 tillgängliga produkter
-
Blindlock 9 tillgängliga produkter
-
Se mer 47 andra tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
- strömställare
- Tryckknapp
- Uttag
- Ljussignal
- Blindlock
- Tryckknappssensor för bussystem
- Tryckknapp KNX
- USB-uttag
- Sensor till rörelsedetektor
- Datauttag
- Centrumbrickor
- Centrumbricka
- Adapter C-bricka 50x50 mm
-
47238989
Vägguttag 1-vägs S.1, p-vit blank OBS! Utgått
0,00 kr / * -
47231909
Uttag 1-vägs, snabb, Vit, S.1, insats med klor
0,00 kr / * -
47231606
Uttag 1-vägs, snabb, Antracit, S.1, insats med klor
0,00 kr / * -
47231404
Uttag 1-vägs, snabb, Silver, S.1, insats med klor
0,00 kr / * -
41231909
Uttag 1-vägs, skruv, Vit, S.1, insats med klor
0,00 kr / * -
41231606
Uttag 1-vägs, skruv, Antracit, S.1, insats med klor
0,00 kr / * -
41231404
Uttag 1-vägs, skruv, Silver, S.1, insats med klor
0,00 kr / * -
47491909
Uttag 1-vägs, snabb, Vit, S.1, insats med klor, märkfönster
0,00 kr / * -
47491606
Uttag 1-vägs, snabb, Antracit, S.1, insats med klor, märkfönster
0,00 kr / * -
47491404
Uttag 1-vägs, snabb, Silver, S.1, insats med klor, märkfönster
0,00 kr / * -
41491909
Uttag 1-vägs, skruv, Vit, S.1, insats med klor, märkfönster
0,00 kr / * -
41491606
Uttag 1-vägs, skruv, Antracit, S.1, insats med klor, märkfönster
0,00 kr / * -
41491404
Uttag 1-vägs, skruv, Silver, S.1, insats med klor, märkfönster
0,00 kr / * -
41091909
Uttag 1-vägs, Orienteringsljus LED, ljussensor, Vit, S.1, insats med klor
0,00 kr / * -
41091606
Uttag 1-vägs, Orienteringsljus LED, ljussensor, Antracit, S.1, insats med klor
0,00 kr / * -
41091404
Uttag 1-vägs, Orienteringsljus LED, ljussensor, Silver, S.1, insats med klor
0,00 kr / * -
48031909
Uttag 1-vägs + 2x USB A, snabb, Vit, S.1, insats utan klor
0,00 kr / * -
48031606
Uttag 1-vägs + 2x USB A, snabb, Antracit, S.1, insats utan klor
0,00 kr / * -
48031404
Uttag 1-vägs + 2x USB A, snabb, Silver, S.1, insats utan klor
0,00 kr / * -
47081909
Uttag 1-vägs, Jordfelsbrytare, 16 A, 30 mA, Vit, S.1, insats med klor
0,00 kr / *
-
5101
Tryckknapp (återfj strömst) 1-polig, belyst, 2 A, E10, 2 W, utan klor
0,00 kr / * -
513102
Signallampa, E14, 3 W, skruvanslutning, insats med klor
0,00 kr / * -
29511404
Indikeringslampa RGB, LED, 230 V, 2 W, Silver, S.1, insats utan klor
0,00 kr / * -
29511606
Indikeringslampa RGB, LED, 230 V, 2 W, Antracit, S.1, insats utan klor
0,00 kr / * -
29521404
Indikeringslampa Röd/ Grön, LED, 230 V, 0,5 W, Silver, S.1, insats utan klor
0,00 kr / * -
29521606
Indikeringslampa Röd/ Grön, LED, 230 V, 0,5 W, Antracit, S.1, insats utan klor
0,00 kr / * -
29531404
Indikeringslampa LED, Vit, 230 V, 1 W, Silver, S.1, insats utan klor
0,00 kr / * -
29531606
Indikeringslampa LED, Vit, 230 V, 1 W, Antracit, S.1, insats utan klor
0,00 kr / *
-
10091414
Centrumbricka Blind, Silver, S.1, skruvmontage, insats utan klor
0,00 kr / * -
10091606
Centrumbricka Blind, Antracit, S.1, snäppmontage, insats utan klor
0,00 kr / * -
10091616
Centrumbricka Blind, Antracit, S.1, skruvmontage, insats utan klor
0,00 kr / * -
10091909
Centrumbricka Blind, S.1, Vit, snäppmontage
0,00 kr / * -
10091919
Centrumbricka Blind, S.1, Vit, skruvmontage
0,00 kr / * -
10098989
Tom skiva med centrumplatta OBS! Utgått
0,00 kr / * -
6710091404
Centrumbricka blind, Silver, S.1, insats utan klor
0,00 kr / * -
6710091606
Centrumbricka blind, Antracit, S.1, insats utan klor
0,00 kr / * -
6710091909
Centrumbricka blind, Vit, S.1, insats utan klor
0,00 kr / *
-
85141183
Tryckknapp enkel, KNX, Silver, S.1
0,00 kr / * -
85141185
Tryckknapp enkel, KNX, Antracit, S.1
0,00 kr / * -
85142185
Tryckknapp dubbel, KNX, Antracit, S.1
0,00 kr / *
-
10191404
Centrumbricka Kabelutlopp (för anslutningsdosa 4470), Silver, S.1
0,00 kr / * -
10191606
Centrumbricka kabelutlopp (för anslutningsdosa 4470), Antracit, S.1
0,00 kr / * -
10191909
Centrumbricka kabelutlopp (för anslutningsdosa 4470), Vit, S.1
0,00 kr / * -
10331404
Centrumbricka universal, Silver, S.1
0,00 kr / * -
10331606
Centrumbricka universal, Antracit, S.1
0,00 kr / * -
10331909
Centrumbricka universal, Vit, S.1
0,00 kr / * -
11701404
Centrumbricka 1 x Keystone, med dammlucka, Silver, S.1, märkfönster P-touch
0,00 kr / * -
11701606
Centrumbricka 1 x Keystone, med dammlucka, Antracit, S.1, märkfönster P-touch
0,00 kr / * -
11701909
Centrumbricka 1 x Keystone, med dammlucka, Vit, S.1, märkfönster P-touch
0,00 kr / * -
11811404
Centrumbricka 2 x Keystone, med dammluckor, Silver, S.1, märkfönster P-touch
0,00 kr / * -
11811606
Centrumbricka 2 x Keystone, med dammluckor, Antracit, S.1, märkfönster P-touch
0,00 kr / * -
11811909
Centrumbricka 2 x Keystone, med dammluckor, Vit, S.1, märkfönster P-touch
0,00 kr / * -
11961404
Centrumbricka Högtalaruttag, Silver, S.1
0,00 kr / * -
11961606
Centrumbricka Högtalaruttag, Antracit, S.1
0,00 kr / * -
11961909
Centrumbricka Högtalaruttag, Vit, S.1
0,00 kr / * -
12031404
Centrumbricka Antenn R+TV, Silver, S.1
0,00 kr / * -
12031606
Centrumbricka Antenn R+TV, Antracit, S.1
0,00 kr / * -
12031909
Centrumbricka Antenn R+TV, Vit, S.1
0,00 kr / * -
12038989
Centrumbricka för antenningång OBS! Utgått
0,00 kr / * -
14071404
Centrumbricka 1 x AMP (m.fl.) Kat.6, vinklad, Silver, S.1
0,00 kr / *
-
11091404
Adapter för centrumbricka, Silver, S.1
0,00 kr / * -
11091414
Adapter för externa centrumbrickor 50x50 mm, Aluminium, S.1
0,00 kr / * -
11091606
Adapter för centrumbricka, Antracit, S.1
0,00 kr / * -
11091616
Adapter för externa centrumbrickor 50x50 mm, Antracit, S.1
0,00 kr / * -
11091909
Adapter för centrumbricka, Vit, S.1
0,00 kr / * -
11091919
Adapter för externa centrumbrickor 50x50 mm, Vit, S.1
0,00 kr / *
Tekniska egenskaper
-
FärgAntracit
-
RAL-kod7021
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialTermoplast
-
Har märksfältNej
-
Antal fack1
-
Antal moduler1
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Slagtålighet IKIK05
-
UtförandeKlämfäste
-
SeriesHager S 1
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer