S.1 Ramka kontrastowa 1-krotna, antracyt, mat 10119945
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Produkt niestety nie jest już dostępny. W celu uzyskania informacji o alternatywnym rozwiązaniu prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią.
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Akcesoria opcjonalne
-
Łącznik instalacyjny 8 dostępne produkty
-
Przycisk 5 dostępne produkty
-
Gniazdo 115 dostępne produkty
-
Gniazdo ekwipotencjalne 5 dostępne produkty
-
Zaślepka 13 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 176 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
- Łącznik instalacyjny
- Przycisk
- Gniazdo
- Gniazdo ekwipotencjalne
- Zaślepka
- Płytka czołowa płytki do wkładki sygnalizacyjnej
- Głośnik
- Sygnalizator świetlny do osprzętu elektroinstalacyjnego
- Sensor dotykowy do systemu magistralnego
- Element inteligentnego sterowania
- Puszka natynkowa
- Zasilacz z gniazdem USB
- Płytka nośna
- Urządzenie elektroniczne do osprzętu elektroinstalacyjnego
- Czujnik ruchu (sam czujnik)
- Gniazdo telekomunikacyjne (skrętka)
- Gniazda
- Element centralny/klawisz do osprzętu elektroinstalacyjnego
- Płytka czołowa dla technologii komunikacyjnej
- Adapter przejściowy do osprzętu elektroinstalacyjnego
- Akcesoria/części do osprzętu elektroinstalacyjnego
-
533023
one.platform Łącznik 3-klawiszowy 3-krotny, mechanizm, zaciski śrubowe
96,00zł / szt.* -
533031
one.platform Łącznik 1-klawiszowy 1-biegunowy, mechanizm, samozaciski
17,60zł / szt.* -
533032
one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski
41,20zł / szt.* -
533035
one.platform Łącznik 2-klawiszowy seryjny (świecznikowy), mechanizm, samozaciski
22,40zł / szt.* -
533037
one.platform Łącznik 1-klawiszowy krzyżowy, mechanizm, samozaciski
34,20zł / szt.* -
53303212
one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2biegunowy
52,90zł / szt.* -
53303303
one.platform Łącznik 1-klawiszowy 3-biegunowy
88,00zł / szt.* -
53303808
one.platform Łącznik 2-klawiszowy 2-kr uniwersalny (schodowy), mech., zac. śrub.
84,50zł / szt.*
-
16408984
B.Kwadrat/B.7 Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, alu mat, lakierowany
362,00zł / szt.* -
16408992
B.Kwadrat Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, kremowy, połysk
350,00zł / szt.* -
16408999
B.Kwadrat Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, biały, połysk
350,00zł / szt.* -
16409906
B.Kwadrat/B.3/B.7 Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, antracyt, mat
362,00zł / szt.* -
16409909
B.3/B.7 Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, biały, mat
354,00zł / szt.*
-
47431909
S.1/B.3/B.7 Gniazdo SCHUKO z uz. biały
29,90zł / szt.* -
47438982
B.Kwadrat/S.1 Gniazdo SCHUKO z uz., krem
28,90zł / szt.* -
47431606
B.X Gniazdo SCHUKO z uz., ant
35,00zł / szt.* -
47431404
B.Kwadrat/B.7 Gniazdo SCHUKO z uz. alu
48,50zł / szt.* -
47238989
B.X/S.1 Gniazdo SCHUKO z uz. z przesł. st. biały
36,70zł / szt.* -
47231909
S.1/B.3/B.7 Gniazdo SCHUKO z uz. biały
38,10zł / szt.* -
47238982
B.Kwadrat/S.1 Gniazdo SCHUKO z uz. z przesł. st., krem
36,70zł / szt.* -
47231606
B.X Gniazdo SCHUKO z uz., ant
39,80zł / szt.* -
47231404
B.Kwadrat/B.7 Gniazdo SCHUKO z uz. alu
58,50zł / szt.* -
41438989
B.X/S.1 Gniazdo SCHUKO z uz. biały
28,80zł / szt.* -
41431909
S.1/B.3/B.7 Gniazdo SCHUKO biały
25,40zł / szt.* -
41438982
B.Kwadrat/S.1 Gniazdo SCHUKO z uz., krem
28,80zł / szt.* -
41431606
B.X Gniazdo SCHUKO z uz., ant
35,00zł / szt.* -
41431404
B.Kwadrat/B.7 Gniazdo SCHUKO z uz. alu
45,80zł / szt.* -
41238989
B.X/S.1 Gniazdo SCHUKO z uz. z przesł. st. biały
36,70zł / szt.* -
41231909
S.1/B.3/B.7 Gniazdo SCHUKO z podwyższoną ochroną styków, biały
36,70zł / szt.* -
41238982
B.Kwadrat/S.1 Gniazdo SCHUKO z uz. z przesł. st., krem
36,70zł / szt.* -
41231606
B.X Gniazdo SCHUKO z uz. z przesł. st. ant
40,30zł / szt.* -
41231404
B.Kwadrat/B.7 Gniazdo SCHUKO z uz. z przesł. st. alu
59,20zł / szt.* -
47501606
B.3/B.7 Gniazdo SCHUKO p.opis., ant
43,40zł / szt.*
-
140302
B.Kwadrat Płytka czołowa do gniazda wyrównania potencjału 2-kr, krem, połysk
26,00zł / szt.* -
140309
B.Kwadrat/K.1/K.5 Płytka czołowa do gniazda wyrów. potencjału 2-kr biały, połysk
26,60zł / szt.* -
14031404
B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa gn. wyrów. potencjału podwójnego, alu
55,20zł / szt.* -
14031606
B.X/K.X Płytka czołowa gn. wyrów. potencjału podwójnego, ant
36,40zł / szt.* -
14031909
Q.1/Q.3 Płytka czołowa do gniazda wyrównania potencjału podwójnego, biały
27,50zł / szt.*
-
10091414
B.7 Zaślepka z elementem centralnym i mocowaniem na śruby, alu
76,00zł / szt.* -
10091606
B.Kwadrat/B.3/B.7 Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, antracyt
51,20zł / szt.* -
10091616
B.3/B.7 Zaślepka z elementem centralnym i mocowaniem na śruby, antracyt
63,00zł / szt.* -
10091909
S.1/B.3/B.7 Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, biały
43,30zł / szt.* -
10091919
S.1/B.3/B.7 Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, biały
49,60zł / szt.* -
10098919
S.1/B.3/B.7 Zaślepka z elementem centralnym, przykręcanym, biały, połysk
49,00zł / szt.* -
10098982
B.Kwadrat/S.1 Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, krem, połysk
38,70zł / szt.* -
10098989
B.Kwadrat/S.1/B.3/B.7 Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, biały
38,70zł / szt.* -
6710091404
B.Kwadrat/B.7 Zaślepka z płytką czołową z cokołem i pazurkami, alu
66,50zł / szt.* -
6710091606
B.X Zaślepka z płytką czołową, z cokołem i pazurkami, ant
51,60zł / szt.* -
6710091909
S.1/B.3/B.7 Zaślepka z płytką czołową, z cokołem i pazurkami, biały
42,10zł / szt.* -
6710098982
B.Kwadrat/S.1 Zaślepka z płytką czołową, z cokołem i pazurkami, krem
38,70zł / szt.* -
6710098989
B.X/S.1 Zaślepka z płytką czołową, z cokołem i pazurkami, biały
38,70zł / szt.*
-
11981404
B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa do sygn. świetlnego E14 alu
42,80zł / szt.* -
11981606
B.X Płytka czołowa do sygn. świetlnego E14, ant
27,90zł / szt.*
-
28821404
B.X/S.1 Głośnik alu mat
324,00zł / szt.* -
28821606
B.X/S.1 Głośnik, ant mat
302,00zł / szt.* -
28828989
B.X/S.1 Głośnik, biały polysk
223,00zł / szt.* -
28829909
S.1/B.3/B.7 Głośnik, biały mat
223,00zł / szt.*
-
29521404
B.x Sygnalizator świetlny LED, podświetlenie czerwone/zielone, alu. mat
438,00zł / szt.* -
29521606
B.x Sygnalizator świetlny LED, podświetlenie czerwone/zielone, antracyt mat
438,00zł / szt.* -
29531404
B.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, alu mat lakierowany
416,00zł / szt.* -
29531606
B.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, antracyt mat
387,00zł / szt.*
-
85141183
B.Kwadrat/B.7 Przycisk 1-kr do ściemn. przyc., ster. zał. i mech. ster. alu
188,00zł / szt.* -
85141185
B.X/S.1 Przycisk 1-kr do ściemn. przyc., ster. zał. i mech. ster., ant
180,00zł / szt.* -
85142183
B.Kwadrat/B.7 Przycisk 2-kr alu
206,00zł / szt.* -
85142185
B.X/S.1 Przycisk 2-kr, ant
197,00zł / szt.*
-
5310419902
B.Kwadrat Puszka natynkowa 1-krotna, krem
29,60zł / szt.* -
5310419909
B.Kwadrat Puszka natynkowa 1-krotna biały
29,60zł / szt.* -
5310429902
B.Kwadrat Puszka natynkowa 2-krotna, krem
46,60zł / szt.* -
5310429909
B.Kwadrat Puszka natynkowa 2-krotna biały
46,60zł / szt.* -
5310439902
B.Kwadrat Puszka natynkowa 3-krotna, krem
66,50zł / szt.* -
5310439909
B.Kwadrat Puszka natynkowa 3-krotna biały
66,50zł / szt.*
-
260205
one.platform Mechanizm gniazda USB ładowania 3.0 A 230 V, antracyt, mat
300,00zł / szt.* -
260415
Mechanizm gniazda USB A+C ładowania do serii obrotowych, 3.0 A 230 V, antracyt,
250,00zł / szt.* -
260419
Mechanizm gniazda USB A+C ładowania do serii obrotowych, 3.0 A 230 V, biały, mat
250,00zł / szt.*
-
29841404
B.x Radio Touch DAB+ alu mat
798,00zł / szt.* -
29841606
B.x Radio Touch DAB+ antracyt mat
798,00zł / szt.* -
29848989
B.x Radio Touch DAB+ biały połysk
721,00zł / szt.* -
29849909
B.x Radio Touch DAB+ biały mat
741,00zł / szt.* -
30841404
B.x Radio Touch DAB+, Bluetooth alu mat
921,00zł / szt.* -
30841606
B.x Radio Touch DAB+, Bluetooth antracyt mat
921,00zł / szt.* -
30848989
B.x Radio Touch DAB+, Bluetooth biały połysk
860,00zł / szt.* -
30849909
B.x Radio Touch DAB+, Bluetooth biały mat
901,00zł / szt.*
-
85341283
B.Kwadrat/B.7 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1,1 m alu
641,00zł / szt.*
-
534538
one.platform Mechanizm gniazda telefonicznego UAE 1-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 3
65,00zł / szt.* -
534539
one.platform Mechanizm gniazda telefonicznego UAE 2-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 3
88,00zł / szt.* -
534576
one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 2-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 5e
131,00zł / szt.*
-
53455011
one.platform Mech. gn. RTV końcowego
77,00zł / szt.* -
53455111
one.platform Mechanizm gnaizda szerokopasmowego 2F RTV (UPC, Vectra)
131,00zł / szt.* -
53455121
one.platform Mech. gn. multimedialnego 3F DATA (Vectra)
134,00zł / szt.* -
53455131
one.platform Mech. gn. multimedialnego 3F DATA (UPC)
134,00zł / szt.* -
53455311
one.platform Mech. gn. RTV-SAT końcowego
95,80zł / szt.* -
53455321
one.platform Mech. gn. RTV-SAT przelotowego
101,00zł / szt.* -
53455331
one.platform Mech. gn. RTV 2xSAT końcowego
137,00zł / szt.*
-
3961038992
B.Kwadrat Płytka czołowa do gniazda bez uz., krem
6,20zł / szt.* -
3961038994
B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa do gniazda bez uz. alu mat
19,40zł / szt.* -
3961038996
B.X Płytka czołowa do gniazda bez uz., ant mat
19,40zł / szt.* -
3961038999
B.X Płytka czołowa do gniazda bez uz. biały
6,20zł / szt.* -
3963808992
B.Kwadrat Płytka czołowa do gn. z uz., krem
11,20zł / szt.* -
3963808995
B.Kwadrat Płytka czołowa do gn. z uz. z nadrukiem "DATA", czerwony
15,80zł / szt.* -
3963808999
B.Kwadrat Płytka czołowa do gn. z uz. biały
11,00zł / szt.* -
3965760062
B.x Płytka czołowa z przysł. st. do gniazda z uziemieniem, czerwony mat
50,70zł / szt.* -
3965760063
B.x Płytka czołowa z przysł. st. do gniazda z uziemieniem, zielony mat
53,00zł / szt.* -
3965761909
B.x Płytka czołowa z przysł. st. do gniazda z uziemieniem, biały mat
28,10zł / szt.* -
3965768962
B.x Płytka czołowa z przysł. st. do gniazda z uziemieniem czerwony połysk
53,00zł / szt.* -
3965768963
B.x Płytka czołowa z przysł. st. do gniazda z uziemieniem, zielony połysk
53,00zł / szt.* -
3965768992
B.Kwadrat Płytka czołowa z przysł. st. do gn. z uz. krem
14,90zł / szt.* -
3965768994
B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa z przysł. st. do gn. z uz. alu mat, lak
22,10zł / szt.* -
3965768996
B.X Płytka czołowa z przysł. st. do gn. z uz. ant mat
22,00zł / szt.* -
3965768999
B.Kwadrat Płytka czołowa z przysł. st. do gn. z uz. biały
14,90zł / szt.* -
3965838992
B.Kwadrat Płytka czołowa z przysł. st. do gn. z uz. z pokrywą krem
32,40zł / szt.* -
3965838994
B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa z przysł. st. do gn. z uz. z pokrywą alu mat, lak
56,70zł / szt.* -
3965838999
B.Kwadrat Płytka czołowa z przysł. st. do gn. z uz. z pokrywą biały
32,40zł / szt.* -
3965898992
B.Kwadrat Płytka czołowa do gn. z uz. z pokrywą, krem
27,30zł / szt.*
-
143104
Płytka czołowa z otworem Ø 18,8 mm do aparatów zgłoszeniowych, stal szlach, lak
62,50zł / szt.* -
146802
Płytka czołowa do gniazda przyłączeniowego UAE, kremowy
16,90zł / szt.* -
146809
Płytka czołowa do gniazda przyłączeniowego UAE, biały
16,60zł / szt.* -
146902
Płytka czołowa do gniazda przył. UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN, kremowy
16,60zł / szt.* -
146909
Płytka czołowa do gniazda przył. UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN, biały
16,90zł / szt.* -
148302
Płytka czołowa do gniazda antenowego 4-wyjściowego, kremowy
16,60zł / szt.* -
148402
B.Kwadrat Płytka czołowa do gniazda antenowego 4-wyjściowego, kremowy
16,80zł / szt.* -
148404
K.5 Płytka czołowa do gniazda antenowego 4-wyjściowego, stal szlachetna, lak
47,60zł / szt.* -
148409
B.Kwadrat/K.1 Płytka czołowa do gniazda antenowego 4-wyjściowego, biały
16,80zł / szt.* -
10191404
B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa do przyłączy kablowych, alu
44,90zł / szt.* -
10191606
B.Kwadrat/B.3/B.7 Płytka czołowa do przyłączy kablowych, antracyt
33,00zł / szt.* -
10191909
B.Kwadrat/S.1/B.3/B.7 Płytka czołowa do przyłączy kablowych, biały
22,90zł / szt.* -
10198982
B.Kwadrat/S.1 Płytka czołowa do przyłączy kablowych, kremowy, połysk
21,70zł / szt.* -
10198989
B.Kwadrat/S.1/B.3/B.7 Płytka czołowa do przyłączy kablowych, biały, połysk
21,70zł / szt.* -
10331404
B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa do gniazda głośn. i gniazda ład. USB, alu mat, lak.
30,30zł / szt.* -
10331606
B.x Płytka czołowa do gniazda głośn. i gniazda ład. USB, antracyt mat
30,30zł / szt.* -
10331909
S.1/B.3/B.7 Płytka czołowa do gniazda głośn. i gniazda ład. USB, biały
23,20zł / szt.* -
11701404
B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa pojedyncza zas. chr. p. kurz., p.opis., alu
68,50zł / szt.* -
11701606
B.X Płytka czołowa pojedyncza zas. chr. p. kurz., p.opis., ant
50,50zł / szt.* -
11701909
B.X/S.1 Płytka czołowa pojedyncza zas. chr. p. kurz., p.opis., biały
36,60zł / szt.*
-
11091404
B.Kwadrat/B.7 Pierścień oddzielający do płytki czołowej alu
16,50zł / szt.* -
11091414
B.Kwadrat/B.7 Pierścień adaptacyjny do płytek czołowych 50x50 mm, alu
15,60zł / szt.* -
11091606
B.X Pierścień oddzielający do płytki czołowej, ant
8,80zł / szt.* -
11091616
B.X Pierścień adaptacyjny do płytek czołowych 50x50 mm, ant
8,80zł / szt.* -
11091909
S.1/B.3/B.7 Pierścień oddzielający do płytki czołowej biały
6,50zł / szt.* -
11091919
S.1/B.3/B.7 Pierścień przejściowy do płytki centralnej 50 x 50 mm, biały
8,50zł / szt.* -
11098982
B.Kwadrat/S.1 Pierścień oddzielający do płytki czołowej, krem
6,00zł / szt.* -
11098989
B.X/S.1 Pierścień oddzielający do płytki czołowej biały
6,00zł / szt.* -
11099082
B.Kwadrat/S.1 Pierścień adaptacyjny do płytek czołowych 50x50 mm, krem
6,00zł / szt.* -
11099089
B.X/S.1 Pierścień adaptacyjny do płytek czołowych 50x50 mm, biały
6,00zł / szt.*
-
3313071606
B.X/S.1 Płytka czołowa do gn. z uz. standard bryt., ant mat
67,00zł / szt.* -
3313078982
B.Kwadrat Płytka czołowa do gn. z uz. standard bryt., krem
43,50zł / szt.* -
3313078989
B.Kwadrat Płytka czołowa do gn. z uz. standard bryt. biały
44,20zł / szt.* -
3313079909
B.x Płytka czołowa do gniazda z uziemieniem standard brytyjski, biały mat
41,70zł / szt.*
Specyfikacja techniczna
-
KolorAntracyt
-
Kod RAL7021
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
Posiada pole opisoweNie
-
Krotność1
-
Liczba modułów1
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK05
-
MontażMocowanie zaciskowe
-
SeriaBerker S.1
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej