Vision 3-fase groepenkast - 9 groepen, HS, 3x ALS 63A 2P, +A+P VKG333M63-AP
- 9 groepen
- hoofdschakelaar
- 3x 2-polige 63A 30mA aardlekschakelaar
- 1x extra aardlekautomaat (type B16 30mA 1P+N)
- PV-groep (type B16 300mA 3P+N)
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren kamrails 2 producten beschikbaar -
Kamrail 11 producten beschikbaar -
Afdekstrook 1 producten beschikbaar -
Aardlekschakelaar combi 4 producten beschikbaar -
Aardrail/PE-aansluiting 3 producten beschikbaar -
Kabel- en buisinvoer 14 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
-
Geschikt voor buitengebruikNee
-
Type buisinvoerStandaard
-
Aantal polen4
-
Heeft beveiliging hoofdschakelaarJa
-
Aantal modulen36
-
Nominale spanning230 - 400 V
-
Nominale stroom51 A
-
Diepte89 mm
-
Inwendige diepte79,60 mm
-
Hoogte695 mm
-
Breedte220 mm
-
Aantal breedte-eenheden12
-
Dikte zijwand2,50 mm
-
VergrendelbaarNee
-
Deur/deksel is transparantNee
-
RAL-code7035
-
KleurLichtgrijs
-
MateriaalKunststof
-
Aantal leidinginvoeringen16
-
Aantal fasen3
-
Aantal aardlekautomaten type A2
-
Aantal aardlekschakelaars3
-
Aantal groepen11
-
Aantal lichtgroepen9
-
Aantal verdelerrijen3
-
Met kWh-meterNee
-
Aantal DIN-rails3
-
Uitbreiding mogelijkheidJa
-
Met beltransformatorJa
-
Met contactdoosNee
-
Slagvastheid IKIK05
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP30
-
BeschermingsklasseBeschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
-
Aantal aardlekautomaten 30mA1
-
Aantal aardlekautomaten 300mA1
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding VKG333M63-AP
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad VKG333M63-AP
9-groepenverdeler, HS, 3x ALS 63A +3f PV HACO 16A/300mA +HACO, 3f
PDF -
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding nl-NL 2026-01-30
PDF12,55 MB -
Conformiteitsverklaring
EU Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-03-26
PDF799,54 kB