Railcontacthaken voor 00 100/185 mm (set à 3 stuks) LVZ00EK

EAN-nummer
4049857199242
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
8V1
€ 31,80
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Installatie, montage
  • Aandraai­mo­ment
    6 - 6 NM
Afme­tingen
  • Dikte rail
    5 - 10 mm
  • Hoogte
    10 mm
  • Breedte
    100 mm
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    160 A
  • Maximum vermogen
    630 A
Teksten
  • Monta­ge­wijze
    Geschikt voor vlakke rail

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.