Ecoline contactdoos met OSB, Wago, C-profiel, rood GS12003020

EAN-nummer
4012740851039
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
1A6
Brutoprijs
€ 211,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Connector 3 producten beschikbaar
  • Verbin­dings­kabel 32 producten beschikbaar
  • Verdeler connec­toren 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    16 A
Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    Wago Winsta
  • Aansluit­door­snede soepele aders zonder ader­eind­huls
    1,5 - 2,5 mm²
Veilig­heid
  • Met verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
    Ja
  • Slag­vast­heid IK
    IK07
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Afme­tingen
  • Hoogte
    50 mm
  • Breedte
    120 mm
  • Diepte
    61 mm
Materiaal
  • Kleur
    Verkeers­rood
  • RAL-­code
    3020
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
  • Materiaal
    Poly­a­mide (PA)
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Wand­goot C-pro­fiel
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Modulair
Samen­stel­ling
  • Type steker contact­doos
    Schuko
  • Stekerstand gedraaid
    Nee
  • Met klap­deksel
    Nee
  • Met ronde aardingspen
    Nee
  • Met signaal­lamp
    Nee
  • Met slot
    Nee
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
  • Uitge­rust met
    Contact­doos + over­span­nings­be­vei­li­ging
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    2
Teksten
  • Opdruk
    Zonder opdruk
  • Bevei­li­ging
    Verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
  • Gere­la­teerde Series
    Hager energie contact­doos 80 mm BRx

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.