Afdekraam wcd 2-voudig, halogeenvrij, rood GB080203020

EAN-nummer
4012740909426
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1A6
€ 7,00
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Lengte
    152 mm
  • Deksel­breedte
    80 mm
  • Door­snede van de opening
    48 mm
  • Aantal eenheden
    2
Confi­gu­ratie
  • Type inbouw­com­po­nent
    Afdek­king 2-voudig
  • Over­lap­pend
    Ja
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
Materiaal
  • Materiaal
    Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS)
  • Kleur
    Verkeers­rood
  • RAL-­code
    3020
Veilig­heid
  • Slag­vast­heid IK
    IK07
Samen­stel­ling
  • Met bescherm­folie
    Nee

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.