Ecoline contactdoos met schakelaar, Wago, C-profiel, rood GS11003020
EAN-nummer
4012740850940
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
1A6
Brutoprijs
€ 70,60
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Connector 3 producten beschikbaar
-
Verbindingskabel 32 producten beschikbaar
-
Verdeler connectoren 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom16 A
Aansluiting
-
Type connector/stekerWago Winsta
-
Aansluitdoorsnede soepele aders zonder adereindhuls1,5 - 2,5 mm²
Veiligheid
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingJa
-
Slagvastheid IKIK07
-
Beschermingsgraad IPIP20
Afmetingen
-
Hoogte50 mm
-
Breedte120 mm
-
Diepte61 mm
Materiaal
-
KleurVerkeersrood
-
RAL-code3020
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalPolyamide (PA)
Installatie, montage
-
Gemonteerd opWandgoot C-profiel
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeModulair
Samenstelling
-
Type steker contactdoosSchuko
-
Stekerstand gedraaidNee
-
Met klapdekselNee
-
Met ronde aardingspenNee
-
Met signaallampNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
-
Uitgerust metContactdoos + schakelaar
Capaciteit
-
Aantal modulen2
Teksten
-
OpdrukZonder opdruk
-
BeveiligingVerhoogde aanraakbeveiliging
Deksel, deur
-
Type dekselZonder deksel
-
Gerelateerde SeriesHager energie contactdoos 80 mm BRx
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding GS11003020
-
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding International 2012-11-19
PDF1,33 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2022-01-19
PDF66,52 kB
Meer documentatie