Afdekraam met tekstveld wcd 2-voudig, halogeenvrij, alulook GB08021LAN

EAN-nummer
4012740909846
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1A6
Brutoprijs
€ 13,00
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Lengte
    152 mm
  • Deksel­breedte
    80 mm
  • Door­snede van de opening
    48 mm
  • Aantal eenheden
    2
Confi­gu­ratie
  • Type inbouw­com­po­nent
    Afdek­king 2-voudig
  • Over­lap­pend
    Ja
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Ja
Materiaal
  • Materiaal
    Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS)
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Gelakt
  • Kleur
    Aluminium
Veilig­heid
  • Slag­vast­heid IK
    IK07
Samen­stel­ling
  • Met bescherm­folie
    Nee

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.