Ecoline contactdoos met OSB, Wago, C-profiel, zwart GS12009011
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Verdeler connectoren 1 producten beschikbaar -
Verbindingskabel 8 producten beschikbaar -
Connector 3 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 8 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom16 A
-
Nominale spanning250 - 250 V
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
KleurGrafietzwart
-
RAL-code9011
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalPolyamide (PA)
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Hoogte50 mm
-
Breedte120 mm
-
Diepte61 mm
-
Aantal eenheden2
-
Type connector/stekerWago Winsta
-
Aansluitdoorsnede soepele aders zonder adereindhuls1,5 - 2,5 mm²
-
Gemonteerd opWandgoot C-profiel
-
AansluitwijzeModulair
-
Type steker contactdoosSchuko
-
Stekerstand gedraaidNee
-
Met klapdekselNee
-
Met ronde aardingspenNee
-
Met signaallampNee
-
Met slotNee
-
Heeft tekstveldNee
-
Uitgerust metContactdoos + overspanningsbeveiliging
-
Type dekselZonder deksel
-
Aantal modulen2
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingJa
-
Slagvastheid IKIK07
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Met oriëntatieverlichtingNee
-
Met functieverlichtingNee
-
Gerelateerde SysteemHager componenten energie contactdoos BR
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding GS12009011
-
Product datasheet
Hager Productdatablad GS12009011
Ecoline contactdoos met OSB, Wago, C-profiel, zwart
PDF -
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding International 2012-10-23
PDF1,20 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2022-01-19
PDF70,31 kB