Afdekraam met tekstveld wcd 2-voudig halogeenvrij, lichtgrijs GB080217035
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (24)Toebehoren verplicht
Technische eigenschappen
-
Lengte152 mm
-
Dekselbreedte80 mm
-
Doorsnede van de opening48 mm
-
Aantal eenheden2
-
Type inbouwcomponentAfdekking 2-voudig
-
OverlappendJa
-
Heeft tekstveldJa
-
MateriaalAcrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)
-
KleurLichtgrijs
-
RAL-code7035
-
Slagvastheid IKIK07
-
Met beschermfolieNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding GB080217035
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad GB080217035
Afdekraam met tekstveld wcd 2-voudig halogeenvrij, lichtgrijs
PDF