Afdekraam met tekstveld wcd 2-voudig, halogeenvrij, zwart GB080219011
EAN-nummer
4012740909839
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1A6
Brutoprijs
€ 9,85
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Optionele accessoires
-
Contactdoos 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Lengte152 mm
-
Dekselbreedte80 mm
-
Doorsnede van de opening48 mm
-
Aantal eenheden2
Configuratie
-
Type inbouwcomponentAfdekking 2-voudig
-
OverlappendJa
Toebehoren
-
Heeft tekstveldJa
Materiaal
-
MateriaalAcrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)
-
KleurGrafietzwart
-
RAL-code9011
Veiligheid
-
Slagvastheid IKIK07
Samenstelling
-
Met beschermfolieNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding GB080219011
-
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2019-08-23
PDF42,74 kB
Meer documentatie