Opbouwveldverdeler met afdekplaat IP44, 950x550x161 mm, 96 modulen, geïsoleerd FWQ62N

EAN-nummer
3250612738427
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
R40
€ 945,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Afdek­pro­fiel/­ka­belkanaalkap 1 producten beschikbaar
  • Afdek­plaat (reser­ve-on­der­deel) 1 producten beschikbaar
  • Deur/­be­die­nings­pa­neel 2 producten beschikbaar
  • Kabel- en buis­in­voer 5 producten beschikbaar
  • Deursluiting 6 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 53 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Aansluiting
  • Aantal leidin­gin­voe­ringen
    8
Installatie, montage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Nee
  • Gemon­teerd op
    Opper­vlak­te­mon­tage
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    125 A
Samen­stel­ling
  • Aantal DIN-rails
    10
  • Aantal rijen
    6
  • Aantal velden in de breedte
    2
  • Met slot
    Nee
  • Heeft N -klem­men­blok
    Nee
  • Heeft aarde-­klem­men­blok
    Nee
  • Materiaal monta­ge­plaat
    Nee
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    96
Func­ties
  • Met buis­in­voeren
    Ja
Afme­tingen
  • Hoogte
    950 mm
  • Breedte
    550 mm
  • Diepte
    161 mm
  • Inbouw­diepte
    0
  • Aantal breed­te-een­heden
    24
Deksel, deur
  • Aantal kast­deuren
    1
  • Aantal sloten
    1
  • Uitvoe­rings­vorm hand­greep
    Hand­greep met deur­schild
  • Deur/­deksel is trans­pa­rant
    Nee
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Opper­vlak­te­mon­tage
Materiaal
  • Materiaal
    Staal
  • RAL-­code
    9010
  • Kleur
    Helderwit
Veilig­heid
  • Bescher­mings­klasse
    Isola­tie­klasse II
  • Slag­vast­heid IK
    IK09
  • Bescher­mings­graad IP
    IP44
  • Type slot
    Zonder slot

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.