Verdeler IP54 zichtvenster 1900 x 1100 x 400 mm FG24LD

EAN-nummer
3250612794690
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
R80
Brutoprijs
€ 2.770,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Bouw­units incl. componenten 9 producten beschikbaar
  • Bouw­steen met/­voor railsysteem 1 producten beschikbaar
  • Bouw­steen voor last­schei­der/MCC­B/omschakelaar 1 producten beschikbaar
  • Bouw­steen geslo­ten/overig 1 producten beschikbaar
  • Deur/­be­die­nings­pa­neel 4 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 64 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    1900 mm
  • Breedte
    1100 mm
  • Diepte
    400 mm
  • Dikte zijwand
    2 mm
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP54
  • Bescher­mings­klasse
    Isola­tie­klasse I
  • Type slot
    3 mm dubbel­baardsluiting, Speciaal gereed­schap
  • Slag­vast­heid IK
    IK10
Samen­stel­ling
  • Aantal velden in de breedte
    4
  • Aantal flens­plaat­ope­ningen
    8
  • Aantal rijen
    48
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Vloer­mon­tage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Nee
Materiaal
  • Kleur
    Licht­grijs
  • RAL-­code
    7035
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Poeder­coa­ting
  • Materiaal
    Staal
Deksel, deur
  • Aantal kast­deuren
    2
  • Aantal sloten
    1
  • Deur/­deksel is trans­pa­rant
    Ja
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    1600 A

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.