Verdeler IP54 zichtvenster 1900 x 600 x 600 mm FG22KD
Opvolgend product:
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Componenten voor bedrading, kabelinvoer en kabelbevestiging 8 producten beschikbaar -
Dakplaat voor kast 8 producten beschikbaar -
Montagetoebehoren 5 producten beschikbaar -
Deursluiting 6 producten beschikbaar -
Documenthouder 3 producten beschikbaar -
Bouwunits incl. componenten 9 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Hoogte1900 mm
-
Breedte600 mm
-
Diepte600 mm
-
Dikte zijwand1,50 mm
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP54
-
BeschermingsklasseBeschermingsklasse I (geaard)
-
Type slot3 mm dubbelbaardsluiting, Speciaal gereedschap
-
Slagvastheid IKIK10
-
Aantal velden in de breedte2
-
Aantal flensplaatopeningen4
-
Aantal verdelerrijen24
-
Gemonteerd opVloermontage
-
Geschikt voor buitengebruikNee
-
KleurLichtgrijs
-
RAL-code7035
-
Oppervlakte behandelingPoedercoating
-
MateriaalStaal
-
Aantal kastdeuren1
-
Aantal sloten1
-
Deur/deksel is transparantJa
-
Type kastdeurDubbele deur, asymmetrisch
-
Nominale stroom1600 A
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding FG22KD
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad FG22KD
Verdeler IP54 zichtvenster 1900 x 600 x 600 mm
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2011-07-05
PDF10,75 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-03-06
PDF709,43 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-06-03
PDF741,92 kB