Dwarsprofiel breedte 600 mm (2 stuks) FZ812Q

EAN-nummer
3250612765782
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
S80
Brutoprijs
€ 68,20
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    93 mm
  • Breedte
    500 mm
  • Diepte
    34 mm
  • Lengte
    500 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Staal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Send­zimir verzinkt

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.