Wip met lens voor meerpolige schak. IP44 inbouw, bruin 155801
EAN-nummer
4011334016328
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K30
Brutoprijs
€ 19,95
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
303303
Schak. 3-polig 16 AX
€ 43,60/ Stuk
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Materiaal
-
KleurBruin
-
RAL-code8011
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Teksten
-
OpdrukMet opdruk "0"
-
MontagewijzeKlembevestiging
-
VerlichtingVoor verlichtings- en controlecircuit
Samenstelling
-
Controlevenster/licht uitgangJa
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP44
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 155801
-
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-09-27
PDF237,12 kB
Meer documentatie