La certezza di una soluzione completa
L’integrazione di Pmflex e INSET nell’offerta Hager Bocchiotti offre agli installatori una certezza operativa: avere sempre a disposizione una gamma completa, capace di rispondere a tutte le esigenze di cantiere. Tradizione e innovazione lavorano insieme per proporre soluzioni impiantistiche affidabili, facili da posare e adatte a ogni fase del progetto, dall’installazione più semplice alle applicazioni più tecniche.
Tubi e guaine:
protezione completa per cavi elettrici
La nuova gamma, frutto dell’integrazione dei marchi storici Pmflex e INSET, offre soluzioni complete per la protezione dei cavi. Include tubi corrugati flessibili in PVC e PP, vuoti o preinfilati con cavi energia e speciali, tubi rigidi standard e Halogen Free, guaine flessibili e accessori per installazioni indoor e outdoor.
Progettata per rispondere alle diverse esigenze applicative, la gamma è ideale per impianti residenziali, terziari e industriali, con possibilità di personalizzazione in base al progetto.
I tubi ANTI-UV, con garanzia decennale, proteggono i cavi negli impianti esposti al sole e alle intemperie, risultando perfetti per sistemi fotovoltaici su tetto e a terra.

Scarica il nuovo catalogo
Tubi e Guaine
Scopri la gamma Tubi e guaine Hager Bocchiotti con tutte le soluzioni Pmflex e INSET: tubi corrugati, vuoti e preinfilati, rigidi e guaine per installazioni indoor e outdoor.
Soluzioni affidabili che combinano prestazioni, sicurezza e attenzione all'ambiente, progettate per ogni ambito, dal residenziale al terziario e industriale.

Gamma tubi e guaine per tutte le esigenze
La gamma integrata Pmflex + INSET copre qualsiasi contesto installativo: dai percorsi sottotraccia alle installazioni a vista, dalle applicazioni tradizionali agli impianti tecnici. Tubi corrugati, tubi rigidi, guaine speciali e accessori dedicati garantiscono continuità di posa e compatibilità con ogni tipologia di progetto.
Perché e come scegliere le soluzioni di tubi e guaine
Tabella comparativa
Innovazione
|
Tradizione
|
|
| Materiale principale | Polipropilene e poliolefina | Polivinilcloruro (PVC) |
| Applicazioni ideali | Applicazioni moderne, fotovoltaico, outdoor, installazioni tecniche |
Installazioni tradizionali, posa murata, impianti standard civili e industriali |
| Gamma prodotti principali | Tubi corrugati PP, doppia parete, Anti-UV, Ecogreen, pre-infilati e tubi rigidi HF | Tubi corrugati, tubi rigidi e guaine spiralate. |
| Piegabilità/Scorrimento | Scorrimento ottimizzato, attrito ridotto, versioni lubrificate | Massima versatilità data da soluzioni flessibili pieghevoli e rigide |
| Resistenza agli UV | Gamma specifica Anti-UV con garanzia 10 anni | Guaine e tubi rigidi resistenti agli UV per utilizzo outdoor |
| Accessori dedicati | Gamma tecnica orientata alle applicazioni specialistiche | Ampia gamma, sistema “Accessori tutto di un pezzo” per installazioni indoor e outdoor |
Dove utilizzare le nostre soluzioni di tubi e guaine?
Installazione facile, veloce e precisa
Una gamma completa di tubi corrugati, tubi rigidi, guaine e accessori permette di realizzare qualunque tipo di impianto utilizzando sempre il prodotto più idoneo. Ogni componente si integra con estrema facilità con il resto dell’impianto, rendendo la posa più rapida, lineare e affidabile. Un vantaggio concreto per chi punta a precisione, efficienza e risultati impeccabili in ogni progetto.
Soluzione studiata per agevolare la posa
Il sistema di tubi corrugati Hager Bocchiotti garantisce minor attrito, grazie alla pre-lubrificazione interna e soluzioni preinfilate per ridurre i tempi di posa e garantire un lavoro a regola d’arte.
Perfetto per nuovi impianti e ristrutturazioni.
Disponibile in versioni premium, innovative, Pmflex o tradizionali INSET.

Protezione efficace in ambienti difficili
I nostri tubi rigidi in PVC e Halogen Free, sono ideali per realizzare impianti con grado IP67, IP65 e IP40 con possibilità di interconnessione con guaine spiralate e sistemi chiusi come centralini e cassette di derivazione.
Facili da posare, curvabili a freddo (16-20-25 mm), garantiscono impianti sicuri, duraturi e rispettosi dell’ambiente.

Gli accessori tutti d’un pezzo
Gli accessori IP67 del “Sistema Stop” per tubi rigidi, tutti d’un pezzo con guarnizione integrata, garantiscono tenuta e durata nel tempo.
Facili da installare con innesto rapido, sono ideali per impianti elettrici standard o Halogen Free, anche in ambienti gravosi, offrendo sicurezza e affidabilità.

La posa?
Semplice, anche nei contesti più complessi
Hai dei dubbi o domande?
Le risposte te le diamo noi!
-
Qual è la differenza tra tubi corrugati in PVC e tubi corrugati in PP?
I tubi corrugati in PVC (INSET) sono ideali per impianti tradizionali e posa murata; i tubi corrugati in PP (Pmflex) offrono autorinvenenza, pre-lubrificazione interna e prestazioni superiori in termini di resistenza agli urti e range di temperatura di utilizzo.
-
Quando scegliere tubi elettrici ANTI-UV per impianti fotovoltaici?
I tubi Anti-UV sono consigliati per impianti fotovoltaici, installazioni outdoor e zone esposte ai raggi solari. La gamma Pmflex Anti-UV offre una garanzia di lunga durata e protezione certificata.
-
Quali sono i vantaggi dei tubi rigidi per impianti elettrici a vista?
I tubi rigidi INSET e Pmflex garantiscono resistenza meccanica, pulizia estetica e compatibilità con accessori dedicati, rendendoli ideali per impianti a vista in ambienti industriali, commerciali o tecnici, in garage o sottoscala.
-
Cosa significa sistema accessori “tutto d’un pezzo” per INSET?
Il sistema accessori INSET offre elementi progettati per garantire montaggio rapido, tenuta IP elevata e compatibilità totale con i tubi rigidi, guaine spiralate e sistemi chiusi, migliorando l’affidabilità dell’intero impianto.
-
Quali tubi scegliere per impianti elettrici esterni o in ambienti umidi?
Per l’outdoor e per ambienti soggetti a umidità, i tubi HF ANTI-UV Pmflex garantiscono maggiore resistenza e durata nel tempo rispetto ai tubi tradizionali in PVC.
-
Perché scegliere un unico produttore per tubi e guaine elettriche?
La gamma integrata Pmfex e INSET di Hager Bocchiotti è la più completa sul mercato: tubi corrugati vuoti e preinfilati, tubi rigidi, guaine e accessori dedicati. Tutti i sistemi sono completi e certificati da IMQ.
-
I tubi corrugati Pmflex sono disponibili anche in versione preinfilata?
Sì. Hager Bocchiotti offre una linea completa di tubi corrugati ICTA preinfilati a marchio Pmflex, pensati per ridurre le operazioni di posa e velocizzare la realizzazione dell’impianto elettrico.
-
Quali guaine o tubi usare per installazioni sotto traccia o controsoffitto?
I tubi corrugati in PP lubrificati Pmflex garantiscono scorrimento ottimale e sono perfetti per pareti leggere, controsoffitti e percorsi complessi; i tubi corrugati in PVC INSET restano la scelta più diffusa per le tracce murate tradizionali.