pablo-style-qdsa-slider-uwl

Centra­lino da incasso Pablo Style: design e funzio­na­lità per impianti elet­trici resi­den­ziali

Pensato per ambienti resi­den­ziali e terziari leggeri, Pablo Style trasforma il centra­lino elet­trico in un elemento d’arredo, senza rinun­ciare a velo­cità di instal­la­zione, ordine nel cablaggio e sempli­cità di manu­ten­zione.


Design ricer­cato. Instal­la­zione veloce.

Pablo Style offre molto più di un semplice centra­lino da incasso: linee moderne, inte­gra­zione este­tica negli ambienti e solu­zioni tecniche proget­tate per sempli­fi­care il lavoro in fase di instal­la­zione e garan­tire un risul­tato ordi­nato, preciso e affi­da­bile.

I vantaggi prin­ci­pali dei centra­lini da incasso Pablo Style

  • Portella bianca o fumé 
  • 9 dimen­sioni da 4 a 72 moduli 
  • Telaio estrai­bile 
  • Pannelli sfine­strati remo­vi­bili 
  • Nume­rosi punti fissaggio
  • Aper­tura pratica e veloce 
  • Compa­ti­bi­lità con scatole per mura­tura e carton­gesso
 
pablo-style-frontali-grey-squ

Proget­tato per il lavoro quoti­diano

Centralini da incasso Pablo Style scatola da muratura

Instal­la­zione più pratica

Le prefrat­ture garan­ti­scono inse­ri­mento rapido dei tubi corru­gati e una posa accu­rata.

Centralini da incasso Pablo Style

Cablaggio rapido e ordi­nato

I nume­rosi punti di fissaggio permet­tono una gestione pulita dei cavi e ridu­cono i tempi di instal­la­zione.

Centralini da incasso Pablo Style

Manu­ten­zione faci­li­tata

Telaio estrai­bile e pannelli remo­vi­bili consen­tono inter­venti rapidi senza smon­tare il centra­lino.

Pablo-style-qdsa-lan

QDSA

Con l’instal­la­zione del kit è possi­bile trasfor­mare il centra­lino standard in una solu­zione per la gestione dei segnali in appar­ta­mento.


Un centra­lino che valo­rizza l’ambiente

Pablo Style si integra perfet­ta­mente negli spazi moderni grazie a un design mini­male e curato nei dettagli.

Ideale per:

  • abita­zioni moderne
  • uffici
  • show­room
  • ambienti commer­ciali
  • ristrut­tu­ra­zioni di pregio

La portella fumé o bianca permette una perfetta armonia con ogni stile d’arredo.

 
ambiente-commerciale-land

Integra l’impianto con la solu­zione QDSA per Pablo Style

NOVITÀ

Più rapi­dità, più ordine, più valore all’impianto

 

Proget­tato per garan­tire una corretta distri­bu­zione dei segnali all’interno dell’appar­ta­mento in confor­mità a quanto previsto dal DM 29/9/22, N. 192, il kit permette di trasfor­mare il centra­lino Pablo Style da solu­zione standard a QDSA, in pochi semplici passaggi.

  • Instal­la­zione facile e veloce
  • Confi­gu­ra­zione ordi­nata dei colle­ga­menti di segnale
  • Versa­ti­lità per possi­bili inte­gra­zioni future
kit-qdsa2-squ

Per pareti standard in mura­tura e leggere in carton­gesso

Scatole robuste per instal­la­zioni dure­voli

Le scatole per mura­tura e carton­gesso sono proget­tate per assi­cu­rare un’instal­la­zione rapida con fissaggio stabile e massima prati­cità in cantiere. Una solu­zione studiata per sempli­fi­care il lavoro dell’instal­la­tore e garan­tire un risul­tato ordi­nato e profes­sio­nale in ogni contesto abita­tivo o terziario.

hager-bocchiotti-key-product-scatole-pablo-style-squ


Una gamma completa per ogni esigenza

Centralini da incasso Pablo Style

Centra­lini da incasso Pablo Style portella bianca

Centralini da incasso Pablo Style

Centra­lini da incasso Pablo Style portella fumé

scatola-muratura-pablo-style-land

Scatola per mura­tura per centra­lino da incasso Pablo Style

Scatole per cartongesso per centralini da incasso Pablo Style

Scatola per carton­gesso per centra­lino da incasso Pablo Style



Domande frequenti sul centra­lino da incasso Pablo Style

  • Pablo Style consente il cablaggio del telaio interno rimosso dal centra­lino?

    Sì, il telaio estrai­bile permette di effet­tuare il cablaggio in modo più comodo e preciso, ridu­cendo i tempi in cantiere.
  • Come faccio a fissare i tubi corru­gati in modo che riman­gano salda­mente anco­rati alla scatola?

    In corri­spon­denza della prefrat­ture per l’ingresso di tubi corru­gati è presente un sistema di asole per l’inse­ri­mento di fascette. In questo modo diventa possi­bile fissare in modo saldo sia tubi corru­gati singoli sia fasci di tubi.
  • È possi­bile variare l’inte­rasse delle guide DIN?

    Il telaio che equi­paggia i centra­lini della linea Pablo Style consente la rego­la­zione dell’inte­rasse tra le guide DIN con tre diffe­renti distanze (125, 150 e 175 mm nei centra­lini 36, 54 e 72 moduli) sempli­ce­mente posi­zio­nando le guide in una delle due posi­zioni possi­bili presenti sul telaio.

  • È possi­bile variare la profon­dità delle guide DIN per ospi­tare inter­rut­tori di grandi dimen­sioni?

    Certa­mente, nei centra­lini da 54 e 72 moduli è possi­bile variare in profon­dità la posi­zione delle guide DIN, da 48 mm a 75 mm

  • Come posso fissare i cavi per realiz­zare un cablaggio ordi­nato all’interno del centra­lino?

    I molte­plici punti di fissaggio delle fascette sul telaio dei centra­lini garan­ti­scono un cablaggio pulito e ordi­nato.

  • La portella può essere montata con aper­tura destra o sini­stra?

    Sì, la portella è rever­si­bile per adat­tarsi alle esigenze instal­la­tive.

  • È possi­bile correg­gere l’ango­la­zione di instal­la­zione del centra­lino a cablaggio ulti­mato?

    Si, le opera­zioni di livel­la­mento del centra­lino sono possi­bili anche a cablaggio ulti­mato. Fissare il coper­chio al telaio mediante le viti ad 1/4 di giro, dopo­diché agire sulla vite a 1/4 di giro che fissa il telaio alla scatola cercando la perfetta incli­na­zione del coper­chio stesso.

  • È possi­bile appli­care una serra­tura metal­lica per impe­dire l’accesso al centra­lino da parte del perso­nale non auto­riz­zato?

    Certa­mente, alla chiu­sura standard con cala­mita può essere affian­cata una chiu­sura con chiave metal­lica per garan­tire l’accesso alle appa­rec­chia­ture al solo perso­nale addetto.


pittogramma operatore con cuffia per supporto online o telefonico

Hai un progetto resi­den­ziale di nuova costru­zione o ristrut­tu­ra­zione?

Contatta un consu­lente per proget­tare il tuo impianto di distri­bu­zione elet­trica con Pablo Style.