Quadro Plus Gruppo Base Testata Dimensioni 900 X 600 Mm Ral9010 FN031E
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Set viti di fissaggio 1 accessori disponibili -
Sistema barra 18 accessori disponibili -
Coprimoduli 1 accessori disponibili -
Griglia di ventilazione 5 accessori disponibili -
Fascio di cavi 9 accessori disponibili -
Pannelli sfinestrati / Kit per MCB / MCCB 12 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
- Set viti di fissaggio
- Sistema barra
- Coprimoduli
- Griglia di ventilazione
- Fascio di cavi
- Pannelli sfinestrati / Kit per MCB / MCCB
- Componenti per la porta
- Accessori comuni
- Accessori per montaggio
- Pannello di copertura o di riempimento/striscia di identificazione
- Base / elemento base / zoccolo
- Pannello laterale/posteriore
- Bulloni / viti / dadi
- Piastra cieca per armadio
- Componenti per il cablaggio, l'ingresso e il fissaggio dei cavi
- Supporto per barra collettrice
- Pannello superiore per armadio
- Guida DIN
- Cerniera per sistemi di distribuzione
- Accessori per trasporto
- Dado a gabbia
- Canale
- Piastra di fondo
- Guida di messa a terra per centralino
- Porta vetro / cieca
-
UC966EBarra in rame forata M10 sezione 80x10 L1750
-
UT87JBarra in rame forata M10 sezione 50x5 L1000
-
UM92VBarra flessibile isolata in rame sezione 40x6 L2000
-
UC832Barra in rame forata e filettata M6 sezione 20x5 L1000
-
UC844Barra in rame forata M10 sezione 50x5 L1750
-
UC844EBarra in rame forata M10 sezione 50x10 L1750
-
UC922Barra in rame forata M10 sezione 63x5 L1750
-
UC922EBarra in rame forata M10 sezione 63x10 L1750
-
UC966Barra in rame forata M10 sezione 80x5 L1750
-
UT87EBarra in rame per circuito di terra 25x5 L1750 quadro evo
-
UC967Barra in rame forata M10 sezione 100x5 L1750
-
UC967EBarra in rame forata M10 sezione 100x10 L1750
-
UC968EBarra in rame forata M10 sezione 120x10 L1750
-
UM92WBarra flessibile isolata in rame sezione 32x6 L2000
-
UM92XBarra flessibile isolata in rame sezione 20x2 L2000
-
UM92YBarra flessibile isolata in rame sezione 20x3 L2000
-
UM92ZBarra flessibile isolata in rame sezione 32x4 L2000
-
UC968Barra in rame forata M10 sezione 125x5 L1750
-
FL236ZFiltro di ricambio per ventilatori e griglie FL216Z e FL226Z
-
FL234ZFiltro di ricambio per ventilatori e griglie FL214Z e FL224Z
-
FL230ZFiltro di ricambio per ventilatori e griglie FL210Z e FL220Z
-
FL226ZGriglia di ventilazione con filtro H325 L325 P28
-
FL224ZGriglia di ventilazione con filtro H250 L250 P31
-
KZ075Connettore per Auxiclic sezione 10mmq 63A colore nero L500
-
KZ074Connettore per Auxiclic sezione 10mmq 63A colore blu L500
-
KZ052Connettore per Auxiclic sezione 6mmq 40A colore nero L500
-
KZ051Connettore per Auxiclic sezione 6mmq 40A colore blu L500
-
KZ007Connettore ad incastro per Auxiclic per cavo sezione 6mmq
-
KZ005Connettore per Auxiclic sezione 10mmq 63A colore nero L120
-
KZ004Connettore per Auxiclic sezione 10mmq 63A colore blu L120
-
KZ002Connettore per Auxiclic sezione 6mmq 40A colore nero L120
-
KZ001Connettore per Auxiclic sezione 6mmq 40A colore blu L120
-
UC484XDKit per 3 scatolati x630 verticali H400 L800 quadro 4 / quadro 5
-
UC483XRKit per 1 scatolato x630 differenziale orizzontale H300 L800 quadro 4 / quadro 5
-
UC483PRKit per 1 scatolato P630 differenziale orizzontale H300 L800 quadro 4 / quadro 5
-
UC283PMKit per 2 scatolati P250 motorizzati verticali H300 L800 quadro 4 / quadro 5
-
UC283PIKit per 2 scatolati P250 interbloccati verticali H300 L800 quadro 4 / quadro 5
-
UC283PKit per 3 scatolati P250 verticali H300 L800 quadro 4 / quadro 5
-
UC282PRKit per 1 scatolato P250 differenziale orizzontale H200 L800 quadro 4 / quadro 5
-
UC207Kit per apparecchi modulari 36 moduli H200 L800 quadro 4 / quadro 5
-
UC203Kit per apparecchi modulari 36 moduli H150 L800 quadro 4 / quadro 5
-
UC183PIKit per 2 scatolati P160 interbloccati verticali H300 L800 quadro 4 / quadro 5
-
UC183PKit per 3 scatolati P160 verticali H300 L800 quadro 4 / quadro 5
-
UC182PKit per 1 scatolato P160 orizzontale H200 L800 quadro 4 / quadro 5
-
FN377EPannello per fianco H2100 P800 quadro evo
-
FN367EPannello per fianco H2100 P600 quadro evo
-
FN297EPannello fronte-retro IP55 per armadio H2100 L900 RAL9010 quadro evo
-
FN296EPannello fronte-retro IP55 per armadio H1900 L900 RAL9010 quadro evo
-
FN277EPannello fronte-retro IP55 per armadio H2100 L700 RAL9010 quadro evo
-
FN276EPannello fronte-retro IP55 per armadio H1900 L700 RAL9010 quadro evo
-
FN267EPannello fronte-retro IP55 per vano barre H2100 L200 RAL9010 quadro evo
-
FN266EPannello fronte-retro IP55 per vano barre H1900 L200 RAL9010 quadro evo
-
UC249Pannello frontale cieco H100 L800 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
-
UC246Pannello frontale cieco H600 L800 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
-
UC245Pannello frontale cieco H400 L800 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
-
UC244Pannello frontale cieco H300 L800 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
-
UC243Pannello frontale cieco H200 L800 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
-
UC242Pannello frontale cieco H150 L800 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
-
UC241Pannello frontale cieco H50 L800 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
-
UC239Pannello frontale cieco H100 L600 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
-
UC236Pannello frontale cieco H600 L600 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
-
UC235Pannello frontale cieco H400 L600 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
-
UC234Pannello frontale cieco H300 L600 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
-
UC233Pannello frontale cieco H200 L600 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
-
UC232Pannello frontale cieco H150 L600 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
-
UC231Pannello frontale cieco H50 L600 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
-
UC247Pannello frontale cieco H800 L800 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
-
FN879EStaffa preforata H50 per montanti posteriori L900 quadro 4 / quadro 5
-
FN736EPannello interno in lamiera per armadi H1900 L700 quadro evo
-
FN737EPannello interno in lamiera per armadi H2100 L700 quadro evo
-
FN746EPannello interno in lamiera per armadi H1900 L900 quadro evo
-
FN747EPannello interno in lamiera per armadi H2100 L900 quadro evo
-
FN706EControporta interna H1900 L900 RAL9010 quadro evo
-
FN711EControporta interna H2100 L900 RAL9010 quadro evo
-
FN537EPorta in vetro H2100 L900 RAL9010 quadro evo
-
FN527EPorta cieca H2100 L900 RAL9010 quadro evo
-
FN506EPorta cieca H1900 L700 RAL9010 quadro evo
-
FN526EPorta cieca H1900 L900 RAL9010 quadro evo
Proprietà tecniche
-
Altezza120 mm
-
Larghezza600 mm
-
Profondità900 mm
-
Con cavo in ingressoNo
-
MaterialeAcciaio
-
ColoreBianco puro
-
Adatto per l'uso esternoNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto FN031E
Quadro Plus Gruppo Base Testata Dimensioni 900 X 600 Mm Ral9010
PDF -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-12-09
PDF474,16 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-12-09
PDF529,86 kB