Kit 2xP250 interb vert L800 H300 q4/5-q+ • UC283PI | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Catalogo
  • Hager - Centralini, quadri e armadi di distribuzione
  • Quadri di distribuzione secon­daria fino a 630 A
  • Kit di equipag­giamento quadro 4 e quadro 5
  • UC283PI

Kit per 2 scatolati P250 interbloccati verticali L800 H300 per quadro4/5-q.plus

UC283PI

UC283PI - Kit per 2 scatolati P250 interbloccati verticali L800 H300 per quadro4/5-q.plus
  • Hager - Centralini, quadri e armadi di distribuzione

Kit per 2 scatolati P250 interbloccati verticali L800 H300 per quadro4/5-q.plus UC283PI

EAN
3250616375192
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
213,36 €
/ pezzo *
213,36 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Cerniera per sistemi di distribuzione 1 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Cerniera per sistemi di distribuzione
  • UC268

    Sistema Quadro Coppia Cerniere Per Pannelli Frontali

    8,42 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    300 mm
  • Larghezza
    800 mm
  • Profon­dità
    200 mm
Materiali
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice RAL
    9010

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Documento PEP en-GB 2024-10-31
PDF
449,71 kB
REACH declaration UC283PI (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration UC283PI (english)
PDF
103,84 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine UC283PI | Hager Italia

    Immagine del prodotto UC283PI

  • Manuale di installazione

    Immagine 6LE005355a (Kit H3+) | Hager Italia

    6LE005355a (Kit H3+)

    Manuale di installazione International 2018-03-02

    PDF
    865,15 kB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Voce di capitolato quadro 5 quadri di distribuzione | Hager Italia

    Voce di capitolato quadro 5 quadri di distribuzione

    Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

    PDF
    422,63 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    UC001 - Sistema Quadro Kit Interruttori Di Manovra Ha125/160A L600 H300 Ral9010
    UC001
    Sistema Quadro Kit Interruttori Di Manovra Ha125/160A L600 H300 Ral9010
    Prezzo
    119,33 €
    / pezzo *
    119,33 €
    / pezzo *
  • 2
    UC002 - Sistema Quadro Kit Interruttori Di Manovra Ha125/160A L800 H300 Ral9010
    UC002
    Sistema Quadro Kit Interruttori Di Manovra Ha125/160A L800 H300 Ral9010
    Prezzo
    144,20 €
    / pezzo *
    144,20 €
    / pezzo *
  • 3
    UC003 - Sistema Quadro Kit Interruttori Di Manovra Ha250A L600 H300 Ral9010
    UC003
    Sistema Quadro Kit Interruttori Di Manovra Ha250A L600 H300 Ral9010
    Prezzo
    191,60 €
    / pezzo *
    191,60 €
    / pezzo *
  • 4
    UC004 - Sistema Quadro Kit Interruttori Di Manovra Ha250A L800 H300 Ral9010
    UC004
    Sistema Quadro Kit Interruttori Di Manovra Ha250A L800 H300 Ral9010
    Prezzo
    225,82 €
    / pezzo *
    225,82 €
    / pezzo *
  • 5
    UC005 - Sistema Quadro Kit Interruttori Di Manovra Ha400/630A L600 H600 Ral9010
    UC005
    Sistema Quadro Kit Interruttori Di Manovra Ha400/630A L600 H600 Ral9010
    Prezzo
    191,60 €
    / pezzo *
    191,60 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti