Filtro di ricambio è specificamente progettato per mantenere l'efficienza dei ventilatori e delle griglie modello FL214Z e FL224Z. Realizzato in fibre sintetiche termo-legate a struttura progressiva, garantisce una filtrazione ottimale, proteggendo l'interno dei quadri elettrici da polvere e detriti. Facile da sostituire, questo filtro contribuisce a mantenere il grado di protezione IP54.
EAN
3250619272344
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
Filtro di ricambio per ventilatori e griglie FL214Z e FL224Z FL234Z
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza240 mm
-
Larghezza240 mm
-
Profondità2 mm
Materiali
-
MaterialePlastica
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP54
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneMontaggio a scatto
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto FL234Z
Filtro di ricambio per ventilatori e griglie FL214Z e FL224Z
PDF
Più documentazione