The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Quadri di distribuzione secon­daria fino a 630 A
    • Kit di equipag­giamento quadro 4 e quadro 5
    • UC203
    Kit di equipaggiamento per apparecchi modulari per quadro 4 e quadro 5, altezza 150 mm e larghezza 800 mm. Il kit si fissa ai montanti del quadro e include una guida DIN con supporti di fissaggio, un pannello frontale finestrato e tutta la viteria necessaria per l'installazione. È progettato per essere incernierabile con l'aggiunta di cerniere accessorie, offrendo maggiore flessibilità e accessibilità.
    EAN
    3250616132030
    Marchio
    Hager
    Confezione
    2 Pezzi
    • Kit di equipag­giamento quadro 4 e quadro 5

    Kit per apparecchi modulari 36 moduli H150 L800 quadro 4 / quadro 5 UC203

    Prezzo
    109,79 €
    / pezzo *
    109,79 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Kit per apparecchi modulari 36 moduli H150 L800 quadro 4 / quadro 5

    UC203

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Coprimoduli 1 accessori disponibili
    • Materiale per l'etichet­ta­tura 1 accessori disponibili
    • Cerniera per sistemi di distribuzione 1 accessori disponibili

    Prodotti compatibili

    • Prodotto principale alternativo 6 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Coprimoduli
    • Materiale per l'etichet­ta­tura
    • Cerniera per sistemi di distribuzione
    • JP024

      Mostrina coprimodulo a clip 24 moduli per pannelli in lamiera RAL9010

      8,68 €  / pezzo*
    • JE003

      Portaetichette adesivo 240 moduli

      7,98 €  / pezzo*
    • UC268

      Coppia di cerniere per pannelli frontali quadro 4 / quadro 5 / quadro evo

      9,09 €  / pezzo*

    Prodotto principale alternativo

    • FM309

      Quadro da pavimento H2010 L885 P260 RAL9010 quadro 5

      1.511,78 €  / pezzo*
    • FM308

      Quadro da pavimento H1860 L885 P260 RAL9010 quadro 5

      1.412,29 €  / pezzo*
    • FM307

      Quadro da pavimento H1710 L885 P260 RAL9010 quadro 5

      1.339,21 €  / pezzo*
    • FM317

      Quadro da pavimento H1710 L885 P400 RAL9010 quadro 5

      1.610,94 €  / pezzo*
    • FM318

      Quadro da pavimento H1860 L885 P400 RAL9010 quadro 5

      1.711,89 €  / pezzo*
    • FM319

      Quadro da pavimento H2010 L885 P400 RAL9010 quadro 5

      1.805,05 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      150 mm
    • Larghezza
      800 mm
    • Profon­dità
      15 mm
    • Numero di unità
      72
    Equipag­giamento
    • Numero di file
      1
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      35
    Protezione
    • Classe protezione
      ‌Isolamento classe I
    Materiali
    • Codice RAL
      9010
    • Colore prodotto
      Bianco puro
    Solo per uso interno
    • Numero di incrementi in altezza di 75 mm per pannello di distribuzione
      6

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Floor standing steel enclosure, Quadro5, 2010x400x260mm (english)
    PDF
    3,54 MB
    REACH declaration UC203
    PDF
    RoHS report UC203
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine UC203 | Hager Italia

      Immagine del prodotto UC203

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto UC203 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto UC203

      Kit per apparecchi modulari 36 moduli H150 L800 quadro 4 / quadro 5

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato quadro 5 quadri di distribuzione | Hager Italia

      Voce di capitolato quadro 5 quadri di distribuzione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

      PDF
      422,63 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17

      PDF
      394,42 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17

      PDF
      399,41 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      382,23 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      UC205 - Kit per apparecchi modulari 24 moduli H200 L600 quadro 4 / quadro 5
      UC205
      Kit per apparecchi modulari 24 moduli H200 L600 quadro 4 / quadro 5
      Prezzo
      93,95 €
      / pezzo *
      93,95 €
      / pezzo *
    • 2
      FM497 - Pannello di fondo H1500 L750 quadro 4 / quadro 5
      FM497
      Pannello di fondo H1500 L750 quadro 4 / quadro 5
      Prezzo
      575,56 €
      / pezzo *
      575,56 €
      / pezzo *
    • 3
      FM496 - Pannello di fondo H600 L750 quadro 4 / quadro 5
      FM496
      Pannello di fondo H600 L750 quadro 4 / quadro 5
      Prezzo
      131,20 €
      / pezzo *
      131,20 €
      / pezzo *
    • 4
      UC005 - Kit interruttore di manovra HA400/630 H600 L600 quadro 4 / quadro 5
      UC005
      Kit interruttore di manovra HA400/630 H600 L600 quadro 4 / quadro 5
      Prezzo
      206,76 €
      / pezzo *
      206,76 €
      / pezzo *
    • 5
      UC030H - Kit per 1 scatolato x250 differenziali verticali H300 L350 quadro 4 / quadro 5
      UC030H
      Kit per 1 scatolato x250 differenziali verticali H300 L350 quadro 4 / quadro 5
      Prezzo
      177,12 €
      / pezzo *
      177,12 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti