Kit per 3 scatolati fissi serie x630 in installazione verticale, altezza 400 mm e larghezza 600 mm per quadro 4 e quadro 5. Il kit comprende la piastra di montaggio dell'interruttore, la piastra frontale e relativa viteria di fissaggio.
EAN
3250616378155
Hager
Confezione
1 pezzo
Kit per 3 scatolati x630 verticali H400 L800 quadro 4 / quadro 5 UC484XD
Prezzo
228,07 €
/ pezzo
*
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Cerniera per sistemi di distribuzione 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 6 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza400 mm
-
Larghezza800 mm
-
Profondità200 mm
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP30
-
Classe protezioneIsolamento classe II
Materiali
-
MaterialeAcciaio
-
Codice RAL9010
-
Colore prodottoBianco puro
Solo per uso interno
-
Numero di incrementi in altezza di 75 mm per pannello di distribuzione16
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto UC484XD
Kit per 3 scatolati x630 verticali H400 L800 quadro 4 / quadro 5
PDF -
Manuale di installazione
6LE005355a (Kit H3+)
Manuale di installazione International 2018-03-02
PDF865,15 kB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato quadro 5 quadri di distribuzione
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF422,63 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02
PDF506,23 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02
PDF503,38 kB
Più documentazione