Filtro di ricambio è specificamente progettato per mantenere l'efficienza dei ventilatori e delle griglie modello FL216Z e FL226Z. Realizzato in fibre sintetiche termo-legate a struttura progressiva, garantisce una filtrazione ottimale, proteggendo l'interno dei quadri elettrici da polvere e detriti. Facile da sostituire, questo filtro contribuisce a mantenere il grado di protezione IP54.
EAN
3250619272368
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
Filtro di ricambio per ventilatori e griglie FL216Z e FL226Z FL236Z
Ricambio: verificare la disponibilità con il proprio grossista di materiale elettrico
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza315 mm
-
Larghezza315 mm
-
Profondità2 mm
Materiali
-
MaterialePlastica
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP54
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneMontaggio a scatto
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto FL236Z
Filtro di ricambio per ventilatori e griglie FL216Z e FL226Z
PDF -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-11-30
PDF140,98 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-11-30
PDF209,26 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22
PDF271,11 kB
Più documentazione