Pablo Style
Pablo Style è la linea di centralini da incasso, pensata per applicazioni in ambito residenziale, commerciale e terziario, che si propone come un vero e proprio elemento di arredo.
Armoniosa combinazione di tecnologia e qualità estetica
Pablo Style rappresenta bellezza ed efficienza nel mondo dei centralini da incasso.
Parte dell'ampia offerta di contenitori Hager Bocchiotti, Pablo Style riassume le peculiarità funzionali della gamma dei centralini di distribuzione Pablo, realizzando una perfetta fusione tra tecnologia e design.
Pablo Style è la risposta più efficace alle esigenze d’arredo adattandosi perfettamente a ogni stile sia in ambienti residenziali, sia in quelli commerciali.
Design e versatilità nei centralini da incasso
Il centralino da incasso Pablo Style conferma tutte le soluzioni tecniche già ampiamente apprezzate nelle altre linee di centralini di distribuzione di Hager Bocchiotti, andando ad aggiungerne di nuove.
La gamma composta da 9 dimensioni, da 4 a 72 moduli, viene offerta con due differenti portelle, bianca e fumé per una perfetta integrazione estetica in ogni ambiente. Il look moderno, curato in ogni dettaglio, presenta forme ricercate che giocano sapientemente con piani e linee, conferendo al prodotto una personalità distintiva e di grande impatto.
Al centralino...
aggiungi il contenuto
Centralini e quadri elettrici sono elementi fondamentali per ogni impianto, sia in ambito residenziale che terziario e industriale. Le guide DIN al loro interno, contengono interruttori differenziali e magnetotermici e comandi, cruciali per la protezione e l'affidabilità del sistema elettrico.
Hager Bocchiotti offre una vasta gamma di prodotti per assicurare la massima sicurezza ed efficienza in ogni applicazione.
Scopri la selezione di dispositivi di protezione e comando, pensati soprattutto per gli ambienti residenziali.
Pablo Style
si mette in mostra
Una vetrina d’eccellenza per i centralini da incasso e non solo
Trova il nostro espositore Pablo Style presso il tuo fornitore di materiale elettrico preferito.
Tocca con mano il nostro centralino da incasso, soluzione che unisce sicurezza e facilità di installazione. Scopri le proposte di protezione per realizzare un impianto elettrico perfetto per i tuoi clienti.