La solution tout-en-un de la domo­tique domovea

Relier. Piloter. Visua­liser.

Avec le stan­dard Matter et l’alimentation élec­trique inté­grée.


Toujours à la pointe de l’actu­a­lité

domovea est la solution éprouvée pour la domo­tique. La nouvelle génér­a­tion du serveur domovea connecte les compos­ants KNX, IP et IoT et assure la prise en charge supplé­mentaire du stan­dard Matter. En tant que Matter-Bridge, elle permet d’inté­grer facilement des systèmes comme Amazon Alexa ou Apple HomePod.

 

Les modèles domovea basic (TJAS671) et domovea plus (TJAS471) facilitent la mise en réseau et la comm­ande de l’éclairage, du chauf­fage, du store et d’autres appar­eils intel­ligents. Les services cloud comme IFTTT peuvent égal­ement être inté­grés sans prob­lème dans le système domo­tique intel­li­gent.

 

L’alimentation élec­trique inté­grée de 24 V simp­lifie la mise en service et écono­mise de la place dans la distri­bution.


Aperçu du serveur domovea

  1. Alimentation élec­trique
  2. LED
  3. Bouton d’adressage
  4. Unique ID
  5. KNX Secure

01 Alimentation élec­trique

L’alimentation élec­trique inté­grée de 24 V simp­lifie la mise en service et écono­mise de la place dans l’armoire de distri­bution.

02 LED

La LED signale l’état voire le mode actuel du serveur domovea.

03 Bouton d’adressage

Sélec­tion entre redé­m­arrage et mode de fonc­t­ionnement : mode normal, mode hors ligne, mode PC.

04 Unique ID

Le Unique ID est l’identi­f­iant unique du serveur et permet l’accès numé­rique direct à la docu­mentation sur les produits.

05 KNX Secure

KNX Secure protège l’infra­s­truc­ture numé­rique du bâti­ment contre tout accès non autorisé.


Serveur domovea : LED d’état et bouton d’adressage

Dans l’infor­ma­tion de produit Hager, vous trou­verez tous les rense­i­gn­ements sur la logique de clig­no­tement de la LED d’état pour les diffé­rents modes de fonc­t­ionnement et d’adressage. 


domovea est maintenant Matter-Bridge

Le stan­dard Matter est un proto­cole multi-four­nisseurs pour les appar­eils Smart Home, conçu pour l’inter­opér­a­bi­lité, la sécu­rité et la facilité d’utilisa­tion. Matter permet une comm­un­i­ca­tion parfaite entre les appar­eils de diffé­rents fabri­cants, tels que le HomeKit Apple avec Siri, Google Home et Amazon Alexa.



Rapide et simple : activation Matter

Sélec­t­ionner l’appareil KNX pour Matter

Sélec­t­ionner dans Hager Pilot ou via l’App domovea les appar­eils KNX qui doivent être connectés avec Matter.

Démarrer le processus de couplage

Dans le config­ur­a­teur Hager Pilot ou l’App domovea, démarrer le processus de couplage des appar­eils sélec­t­ionnés.

Accepter les directives de prot­ec­tion des données

Conti­nuer avec le processus de couplage en conf­ir­mant la déclar­a­tion de confi­denti­a­lité Matter.

Scanner le code QR

Le code QR doit être scanné dans l’App Smart Home du fabri­cant souh­aité (p. ex. dans l’App Apple Home).

Couplage réussi

À la fin du couplage, tous les appar­eils activés seront ajoutés auto­m­a­ti­quement à l’assistant Smart Home souh­aité.

sur


Le tableau de bord

Qu’il s’agisse de l’éclairage, du store, du chauf­fage ou de l’inté­gr­a­tion du système de gestion d’énergie flow : domovea visua­lise toutes les fonc­t­ions du bâti­ment dans une seule App. Son tableau de bord très clair séduit par sa comm­ande intu­itive et les nombr­euses poss­i­bi­lités de pers­on­na­lisa­tion. Le design responsif s’adapte de manière flexible à chaque term­inal mobile.

 


Le Smart Home et la gestion de l’énergie vont de pair

La gestion de l’énergie est indispensable pour les maisons indi­vi­duelles. Avec notre système de gestion d’énergie flow, nous offrons une solution qui opti­mise le stockage, la gestion et la charge de l’énergie auto­pro­duite dans les ménages privés. Un système qui s’intègre parfait­ement dans la solution Smart Home domovea. Les appar­eils flow (accu­mula­teur + witty plus) peuvent être inté­grés en tant qu’appar­eils IoT via le gest­ionn­aire d’énergie dans le serveur domovea ; les appar­eils flow s’affi­chent sur le tableau de bord domovea et peuvent être comm­andés indi­vi­duel­lement. Le tableau de bord domovea permet non seulement de surveiller en temps réel les flux d’énergie actuels, mais aussi de créer des domo­gr­ammes ou des séquences dans lesquels un évén­ement de flux donné déclenche une action spéci­fique.


Remarque impor­t­ante sur domovea (TJA 450, TJA 451)

Le support tech­nique pour domovea V1 (TJA450, TJA451) prendra fin en décembre 2025. À partir de ce moment-là, il ne sera plus poss­ible de contrôler à distance le système Smart Home si vous êtes en dépla­cement, ni de télé­charger l’applica­tion sur de nouveaux appar­eils. Pour garantir la fonc­t­ionna­lité et la disponi­bi­lité du système, nous vous recomman­dons de migrer vers domovea plus (TJAS471).


domovea basic ou plus ?

En réponse aux souh­aits de vos clients, nous vous propo­sons domovea en deux vers­ions :

  • domovea basic toutes les fonc­t­ions de base requises pour l’habitat intel­li­gent
  • domovea plus offre des applica­tions encore plus étendues et plus comp­lexes dans Smart Home et Smart Busi­ness

 

Les fonc­t­ionna­lités en un coup d’œil :

  • domovea basic
    domovea plus
  • Recomm­an­da­tion d’emploi
    Ménages privés, maison indi­vi­duelle, maison coll­ec­tive, nouvelle construc­tion, mode­rnisa­tion, réno­vation
    Ménages privés, maison indi­vi­duelle, maison coll­ec­tive, nouvelle construc­tion, mode­rnisa­tion, réno­vation, rési­dentiel haut de gamme, commerces/terti­aire
  • Mise en service easy
    oui – 510 appar­eils
    oui – 510 appar­eils
  • Mise en service ETS
    oui  – illi­mité
    oui  – illi­mité
  • Inter­face de progr­amm­ation ETS
    oui – local
    accès local ou à distance
  • Caméras IP
    5
    50
  • IoT
    illi­mité
    illi­mité
  • Séquences
    Domo­gr­ammes simples
    simples à comp­lexes
  • Régula­tion de la tempér­a­ture
    Comm­ande des valeurs de consigne en combi­naison avec TYMS646R
    Réglage de la zone en combi­naison avec TYMS646T
  • Gestion de l’énergie flow
    oui
    oui
  • KNX Secure
    oui
    oui
  • Matter
    oui (jusqu’à 128 appar­eils)
    oui (jusqu’à 128 appar­eils)

Portail Release Note

Toutes les mises à jour et Release Notes de nos outils numé­riques en un coup d’œil

Que ce soit domovea, Hager ZPlan ou Hagercad - le portail Release Note est le point de contact central pour toutes les mises à jour impor­t­antes concernant les logi­ciels et les Apps de Hager.


Gestion intel­lig­ente du bâti­ment en action

Hager reference maison individuelle

Lago mio : Maison de vacances avec accès direct au lac

Cette maison de vacances de 4½ pièces est située directement au bord du lac de Zoug. L’empla­cement, la place d’amarrage privée et le design élégant – avec la solution Smart Home domovea de Hager pour une domo­tique intel­lig­ente – font de ce nouveau bâti­ment un joyau avec un facteur détente hors pair

Wohn­park Seegarten à Arbon SG 

Au Wohn­park Seegarten à Arbon SG, l’habitat haut de gamme rencontre l’archit­ec­ture moderne. Hager assure un niveau d’aménagement de haute qualité grâce à toute une série de solut­ions qui garanti­ssent une alimentation et une comm­ande en énergie sûres, sans inter­rup­tion et confor­tables. Toutes les fonc­t­ions de base pour un bâti­ment intel­li­gent sont réali­sées avec KNX easy et domovea.


Down­loads


Autres thèmes

App domovea

L’App domovea permet une comm­ande simple et intu­itive de la gestion tech­nique intel­lig­ente des bâti­ments à l’aide d’un smar­t­phone ou d’une tablette.

Maisons modernes et traditionnelles en brique côte à côte dans une rue

easy avec domovea

easy réalise toutes les fonc­t­ions de base d’un bâti­ment intel­li­gent et peut être élargi à volonté.

Forma­tion continue

En ligne ou sur place – avec notre offre de forma­tion continue, vous êtes toujours à la pointe de l’actu­a­lité concernant domovea, KNX et Matter.