Lago mio : Maison de vacances avec accès direct au lac

Cette maison de vacances de 4½ pièces est située directement au bord du lac de Zoug. L’empla­cement, la place d’amarrage privée et le design élégant – avec la techn­o­logie de comm­un­i­ca­tion KNX de pointe de Hager – font de ce nouveau bâti­ment un joyau avec un facteur détente hors pair.


Hotel Valies Roermond

Élec­trot­e­ch­nique et élec­trot­e­chn­o­logie d’un seul four­nisseur

Si la distri­bution élec­trique, les prises et inter­rupt­eurs ainsi que la gestion intel­lig­ente du bâti­ment provi­ennent d’un seul four­nisseur, les compos­ants se laissent alors adapter de manière optimale les uns aux autres.

Les prises et inter­rupt­eurs de la ligne de design kallysto.line se fondent parfait­ement au langage de conception du bâti­ment moderne. L’utilisa­tion de capt­eurs KNX pour le contrôle de l’éclairage a permis de réduire des combi­nai­sons multiples.

La pièce maîtresse de la distri­bution élec­trique est la distri­bution princi­pale – conçue avec un sect­ionneur de neutre séparé. L’accent a été mis sur la prot­ec­tion des pers­onnes et des biens. Les disjonc­teurs diffé­rentiels (FI-LS) et les inter­rupt­eurs diffé­rentiels (FI) assurent une sécu­rité maximale.

Le système domovea a été mis en œuvre pour la comm­ande intel­lig­ente du chauf­fage, de l’éclairage exté­rieur, des caméras de surveillance, des stores et de la simula­tion de présence. La solution Smart-Home domovea repose sur la norme KNX. Elle réunit dans un module de nombr­euses fonc­t­ions qui peuvent être visua­li­sées et paramé­trées dans une App – confor­ta­blement à partir du télé­phone mobile. Grâce à la connexion à la station météo­ro­lo­gique, les stores peuvent être auto­m­a­ti­quement déployés par temps ensol­eillé et rentrés par mauvais temps. La comm­ande de l’éclairage est config­urée de telle sorte que le rétroé­clairage des inter­rupt­eurs s’adapte à l’intensité lumin­euse.

Hager, la clé du Smart Home.

 



Simple et confor­table :
kallysto.line avec
capt­eurs KNX

Les inter­rupt­eurs, les poussoirs et les prises du type kallysto.line rehaus­sent avec style le carac­tère de la pièce. Leur profil tridi­mensionnel leur confère un carac­tère unique. La ligne de design complétée par des capt­eurs KNX met les pièces parfait­ement en scène.

 

 

 

Hager reference maison individuelle

Produits Hager mis en œuvre 


kallysto.line

kallysto.line

 
protection

Appar­eils de prot­ec­tion

 
KNX

Gestion du bâti­ment KNX

 


Projet et parti­ci­pants 

Année de construc­tion : 2021

Maître d’ouvrage : privé

Archit­ecte : CSL Archit­ects, Baar

Installa­teur : Elektro Küng AG, Steinhausen