Lago mio:
Ferienhaus mit Seeanstoss
Das 4½-Zimmer-Ferienhaus liegt direkt am Ufer des Zugersees. Die Lage, der eigene Bootsplatz und die stilvolle Ausführung – mit KNX-Kommunikationstechnologie von Hager auf dem Stand der Technik – machen diesen Neubau zu einem Juwel mit höchstem Erholungsfaktor
Elektrotechnik und Technologie aus einer Hand
Wenn Elektroverteilung, Schalter und Steckdosen sowie die intelligente Gebäudesteuerung aus einer Hand stammen, lassen sich die Komponenten optimal aufeinander abstimmen.
Schalter und Steckdosen der Designlinie kallysto.line fügen sich stilvoll in die Designsprache des modernen Gebäudes ein. Durch den Einsatz von KNX-Sensoren zur Lichtsteuerung liessen sich Mehrfachkombinationen minimieren.
Das Herzstück der Elektroverteilung ist die Hauptverteilung – ausgeführt mit separatem Neutralleitertrenner. Der Fokus lag auf dem Personen- und Sachschutz. Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter (FI-LS) und Fehlerstromschutzschalter (FI) sorgen für maximale Sicherheit.
Zur intelligenten Steuerung von Heizung, Aussenbeleuchtung, Überwachungskameras, Markisen und Anwesenheitssimulation wurde das System domovea realisiert. Die Smart-Home-Lösung domovea basiert auf dem KNX-Standard. Sie vereint in einem Baustein zahlreiche Funktionen, die sich in einer App visualisieren und einstellen lassen – bequem vom Mobiltelefon aus. Die Anbindung der Wetterstation ermöglicht, dass die Sonnenstoren bei Sonnenschein automatisch aus- und bei Schlechtwetter wieder einfahren. Die Lichtsteuerung ist so konfiguriert, dass sich die Hintergrundbeleuchtung der Schalter der Lichtstärke anpasst.
Hager, der Schlüssel zum Smart Home.
Schlicht und komfortabel: kallysto.line mit KNX-Sensoren
Die Schalter, Taster und Steckdosen des Typs kallysto.line unterstützen stilvoll den Raumcharakter. Ihr dreidimensionales Profil verleiht ihnen einen unverwechselbaren Charakter. Die um KNX-Sensoren erweiterte Designlinie setzt die Räume perfekt ins Licht.

Eingesetzte Hager-Produkte
Projekt und Beteiligte
Baujahr : 2021
Bauherrschaft : Privat
Architekt: CSL Architekten, Baar
Installateur: Elektro Küng AG, Steinhausen