Un excellent standard d’aménagement qui répond à toutes les attentes
Smart Home en toute simplicité – grâce à l’électrotechnique de Hager
Hager assure un niveau d’aménagement de haute qualité grâce à toute une série de solutions qui garantissent une alimentation et une commande en énergie sûres, sans interruption et confortables.
La solution KNX easy va bien au-delà des possibilités des installations électriques conventionnelles. Sa facilité d’utilisation, son installation intuitive et la simplicité de sa programmation permettent d’économiser du temps et de l’argent.
En combinaison avec domovea, pour la gestion interconnectée du bâtiment, toutes les fonctions de base pour un bâtiment intelligent sont réalisées et l’étendue des fonctions peut être élargie à volonté. Les poussoirs tactiles KNX intelligents au design kallysto permettent d’activer des scénarios complets. L’utilisation du programme d’interrupteurs kallysto.pro convainc par son design clair, carré, plat et inaltéré et assure une élégance sobre.
Grâce à leur surface tactile, les systèmes d’interphone de porte avec des postes intérieurs elcom touch peuvent être utilisés comme un smartphone. Le design ultrapla et deux types de cadres différents facilitent une intégration élégante dans l’habitat et s’harmonisent de façon idéale avec le design kallysto des poussoirs tactiles KNX.
Le coffret pour le montage encastré ou dans des cloisons creuses marque des points avec sa flexibilité, sa diversité et un aménagement intérieur élargi. Idéal pour le secteur résidentiel et tertiaire – de la distribution d’énergie à l’utilisation multimédia.
Simple et confortable : kallysto.pro avec capteurs KNX
Les interrupteurs, les poussoirs et les prises du type kallysto.pro rehaussent avec style le caractère de la pièce. Leur profil carré et plat leur confère un caractère unique. La ligne de design complétée par des capteurs KNX met les pièces parfaitement en scène.

Une installation efficace et sûre avec les appareillages modulaires Hager
La solution est particulièrement élégante avec les appareillages modulaires de Hager, qui disposent des interfaces pratiques quickconnect ou Bi-Connect pour les peignes de raccordement. Pour le câblage, les câbles et les peignes de raccordement sont simplement insérés. Cela augmente la sécurité de l’installation par rapport aux connexions vissées en raison de la force constante et permanente du ressort sur le conducteur et économise du temps montage.

Produits Hager mis en oeuvre
Projet et participants
Direction des travaux : Immo3 Partner AG, Frauenfeld
Architecte : RLC Architekten AG, Winterthour
Concepteur : Cabinet d’ingénieurs Meteor GmbH, Pfäffikon
Installateur : Bouygues E&S InTec Schweiz AG, Saint-Gall