Erstklassiger Ausbaustandard lässt keine Wünsche offen
Smart Home leicht gemacht – durch Elektrotechnik von Hager
Für den hochwertigen Ausbaustandard sorgt Hager mit einer ganzen Reihe von Lösungen, die eine sichere, unterbruchsfreie und komfortable Energieversorgung und -steuerung garantieren.
Die Lösung KNX easy geht weit über die Möglichkeiten herkömmlicher Elektroinstallationen hinaus. Die leichte Handhabung, die intuitive Installation und die einfache Programmierung sparen Zeit und Kosten. In Verbindung mit domovea, für die vernetzte Gebäudesteuerung, werden alle Grundfunktionen für ein intelligentes Gebäude realisiert, und der Funktionsumfang kann nach Belieben erweitert werden.
Mit smarten KNX-Tastsensoren im kallysto-Design lassen sich komplette Szenen abrufen. Das eingesetzte Schalterprogramm kallysto.pro überzeugt durch sein geradliniges, eckiges, flaches und unverfälschtes Design und sorgt für schlichte Eleganz.
Die Türsprechanlagen mit elcom touch Innenstationen lassen sich mit ihrer Touch-Oberfläche wie ein Smartphone bedienen. Das ultraflache Design (nur 16 mm) und zwei verschiedene Rahmenarten erleichterten eine stilvolle Integration ins Wohnambiente und harmonieren ideal mit dem kallysto-Design der KNX-Tastsensoren.
Der Feldverteiler für die Unterputz- oder Hohlwandmontage punktet mit Flexibilität, Vielfalt und erweitertem Innenausbau. Ideal für den Wohn- und Gewerbebau – von der Energieverteilung bis zur Multimedianutzung.
Schlicht und komfortabel: kallysto.pro mit KNX-Sensoren
Die Schalter, Taster und Steckdosen des Typs kallysto.pro unterstützen stilvoll den Raumcharakter. Ihr flaches und eckiges Profil verleiht ihnen einen unverwechselbaren Charakter. Die um KNX-Sensoren erweiterte Designlinie setzt die Räume perfekt ins Licht.

Effiziente und sichere Installation mit Hager Modulargeräte
Besonders elegant wirkt die Lösung mit Modulargeräten von Hager, die über praktische quickconnect- oder Bi-Connect-Schnittstellen für Phasenschienen verfügen. Leitungen und Phasenschienen werden zur Verdrahtung einfach eingesteckt. Das erhöht die Anlagensicherheit gegenüber geschraubten Verbindungen durch die dauerhaft konstante Einwirkung der Federkraft auf den Leiter. Und spart Montagezeit.

Eingesetzte Hager-Produkte
Projekt und Beteiligte
Bauleitung: Immo3 Partner AG, Frauenfeld
Architekt: RLC Architekten AG, Winterthur
Planer: Ingenieurbüro Meteor GmbH, Pfäffikon
Installateur: Bouygues E&S InTec Schweiz AG, St. Gallen