witty
Snaga u vašim rukama

Jednostavna instalacija, podešavanje i upravljanje - witty program punjača za električna vozila je dizajniran da ispuni sve zahtjeve korisnika u rezidencijalnom i komercijalnom sektoru.

 

Value Proposition

Hager witty punjači - vozite električno

Uz witty, Hager nudi rješenja koja mogu zadovoljiti svaki zahtjev sa jednostavnim, sigurnim i user friendly punjačima za električna vozila. Bez obzira da li se radi o porodičnoj kući ili lokacijama za više punjača poput javnih ili privatnih parkinga, witty punjači su pokretači e-mobilnosti i održivosti u transformaciji transporta a u ciju osnaživanja i ohrabrivanja korisnika.

 


Pouzdano, sigurno i jednostavno
punjenje uz witty

Hager - partner na vašoj strani, nudi profesionalnu pomoć i savjete za planiranje tokom projektovanja i implementacije vašeg infrastrukturnog projekta električne mobilnosti. Kombinujemo pametne i elegentne uređaje, usklađene sa relevantnim zakonskim propisima, standardima i protokolima i inteligentni sistem upravljanja idealan za procedure punjenja koje pokrivaju otvorene, zatvorene i zamjenjive/roaming mreže.

 

futureproof

Future Proof

- Standardi električne transmisije sutrašnjice, integrisani danas

 

- Komunikacija sa kontrolerom: Modbus TCP, OCPP ili ISO 15-118

Napajanje

Pouzdano napajanje

- Snaga punjenja do 22 kW 

 

- Integrisana DC diferencijalna zaštita što čini FID tip A sklopku dovoljnom za zaštitu 

 

- Zaštita u slučaju nestanka napajanja pomoću Lokalnog menadžera opterećenja(Local Load Manager)

 

Antitheft

Zaštita od krađe

- Kabal za punjenje moguće zaključati

 

- Sigurno pokretanje putem ključa ili RFID kartice

 

Plug and charge

Statistika punjenja

- Integrisani ISO 15-118 protokol omogućava bidirekcionalnu komunikaciju sa povezanim voziliom i korisnikom. Nakon prepoznavanja vozila - može automatski omogućiti punjenje.

 



​witty start i solar
Naša rješenja za punjenje u domovima


witty start
Jednostavno rješenje

Uz pomoć witty start punjača, korisnici mogu puniti svoja vozila sa svoje kućne instalalcije. witty start je dizajniran za domove, porodične kuće i rezidencije. Kompaktni punjač prednjači sa svojim sofisticiranim dizajnom, velikom otpornošću na vremenske prilike i snagom punjenja do 22 kW. Fabrički podešeno i ožičeno kućište se može brzo i lako instalirati i povezati sa kućnom mrežom.

witty start

witty solar
Otkrijte puni potencijal

Novi witty solar punjač dokazuje svoj puni potencijal kada se koristi u kombinaciji sa Hagerovim kućnim sistemom za upravljanje solarnom energijom. Punjač i flow energy menadžer čine potpuno rješenje koje omogućava održivo punjenje sa viškom lokalno proizvedene energije, uz zaštitu u slučaju nestanka napajanja i konstantni monitoring energetskog sistema.

 
witty solar flow

witty park i share
Naša rješenja za javne prostore


witty park
Uduplajte snagu!

witty park diže e-punjenje na veći nivo. User-friendly, elegantna estetika dizajna i mogućnost da puni dva električna vozila u isto vrijeme, svako do 22kW, su kvalitete koje čine witty start idealnim punjačem za javne prostore poput javnih parkinga, benzinskih pumpi i shopping centara. Dupli punjač štedi prostor, nudi veći nivo funkcionalnosti i smanjuje troškove instalacije.

witty park

witty share & Local Load Manager (LLM)
Veća fleksibilnost

witty share je specifično dizajniran za punjenje sa nadzorom u javnim prostorima, kao što su višespratnice, objekti kolektivnog stanovanja, komercijalni parking prostori i zgrade. Ovaj fabrički podešen i ožičen punjač odlikuje laka instalacija, otpornost, user-friendly način rada i u skladu je sa svim sigurnosnim standardima i normama. Za dodatnu sigurnost, Hager nudi i Lokalni menadžer opterećenja (LLM) koji omogućava upravljanje sa do 20 punjača sa jednog uređaja i povezivost na CPO.

witty share LLM

Svijet e-mobilnosti
i održivost

Napravimo svijet čistijim uz - pouzdana, sigurna i jednostavna rješenja za električna vozila, koja će pouzdano raditi godinama. Integrišite vaš witty punjač lako i jednostavno sa Hager sistemima za upravljanje energijom i distribuciju energije. Dozvolite witty da se brine o vašim aspiracijama u svijetu e-mobilnosti - uvijek sigurno i uvijek jednostavno!

odrzivost


Dodatne informacije o punjačima

E-cat

Svi witty programi


Tu smo za Vas.

Stupite u kontakt sa referentnim kolegom