witty share
punjač i local load manager (LLM)


 

Value Proposition

E-mobilnost po share principu

Kako bi se zadovoljila rastuća potražnja za infrastrukturom e-mobilnosti, potrebna je velika energetska konverzija - kako u novim zgradama tako i u postojećim. Ovo posebno važno za lokacije na kojima se okupljaju korisnici električnih vozila, kao što su poslovni parkovi ili veći stambeni kompleksi. Naše rješenje: witty share. Kompletan Hagerov sistem sa dinamičkom distribucijom napajanja omogućava ugradnju do 20 punjača na jednu lokalnu mrežu sa statičkom kontrolom - dajemo snagu u vaše ruke!


witty share
Specifikacije

witty share se podešava brzo i jednostavno, omogućava OCPP 1.6 komunikaciju što ga čini apsolutno spremnim za budućnost.

 

  • Snaga punjenja do 22 kW
  • IP55, IK10
  • Veliki asortiman pomoćne opreme
  • Backend komunikacija putem OCPP 1.6
  • U skladu sa standardom DIN ISO 15118
  • Autentifikacija pomoću RFID
witty share

witty share
Detalji

  1. Tip 2 utičnica za punjenje
  2. Stražnji uvod za kablove
  3. Elektronika visokog kvaliteta
  4. DIP prekidač
  5. Fabrički integrisana DC diferencijalna zaštita
  6. Zatezne kleme
  7. Otvor za kablove sa vučnim rasterećenjem
  8. Stražnji kablovski kanal
witty share specifikacije

Lokalni menadžer opterećenja (LLM)

Zahvaljujući dinamičkoj kontroli pomoću managera opterećenja, snaga se optimalno raspoređuje - bez preopterećenja kućnog priključka.

  • Moguće je statičko i dinamičko upravljanje opterećenjem
  • Mjerenje pomoću transformatora do 2,500 A
  • Dinamička kontrola do 20 punjača u jednom sistemu
  • Fiksna i fleksibilna dodjela parking mjesta
LLM


LLM Lokalni menadžer opterećenja i witty share 
Dinamički optimizirana snaga

Ovaj modul za upravljanje opterećenjem omogućava stalno praćenje napajanja i dinamički reguliše energiju koja se isporučuje vašim punjačima, ovisno o dostupnoj snazi unutar mreže. Optimiziranje protoka energije za punjače u skladu sa potrošnjom zgrade / objekta, izbjegava prekidanje automatskih osigurača zbog električnih preopterećenja i na taj način spriječava nestanak struje.

 

 

LLM

Fleksibilno upravljanje lokalnim opterećenjem.

Manager opterećenja reguliše napajanje punjača - statički ili dinamički i osigurava maksimalne moguće performanse.

 

 

Fleksibilnost

Maksimalna fleksibilnost punjenja.

Menadžer opterećenja prilagođava snagu punjenja potrebama potrošača.

 

 

OCPP

witty share - mogućnost backend povezivanja (OCPP).

Sistem radi sa svim uobičajenim sistemima naplate, npr. SAP, reev, must-to-be i compleo, idealan je za iznajmljivanje električnih modela automobila ili za naplatu kod korištenja službenih vozila.



Dodatna oprema
za witty share

stub

Četvrtasti stubovi

Dizajn nehrđajućih stubova, izrađenih od nehrđajućeg čelika, kreira siguran nosač za naše witty punjače. Ovi stubovi su dostupni u izvedbama za montažu jednog ili dva witty punjača.

Okrugli stubovi

Okrugli stubovi

Diskretniji i tanji, okrugli čelični stubovi za witty punjače dostupni su u jednostrukoj i dvostrukoj izvedbi za montažu jednog ili dva witty punjača.

MID

Set za MID brojilo

Set za MID brojilo za montažu na DIN šinu unutar witty share punjača za mjerenje i naplaćivanje.



Svijet e-mobilnosti
i održivost

Napravimo svijet čistijim uz - pouzdana, sigurna i jednostavna rješenja za električna vozila, koja će pouzdano raditi godinama. Integrišite vaš witty punjač lako i jednostavno sa Hager sistemima za upravljanje energijom i distribuciju energije. Dozvolite witty da se brine o vašim aspiracijama u svijetu e-mobilnosti - uvijek sigurno i uvijek jednostavno!

održivost

Želite više informacija o witty share?

Preuzmite naše brošure


Tu smo za Vas.

Kontaktirajte Hager tehničku podršku!