Set - 1-fazno brojilo MID i klema • XEVA431 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Punjači za elek­trična vozila (EVCS)
  • Rezervni dije­lovi i dodatna oprema
  • Dodatna oprema za punjače
  • XEVA431
Trenutna pretraga
Slika Filter  | Hager Filter
Slika Filter  | Hager Filter
ProizvodiPrikaz

Najpopularniji proizvodi

1
1
XEVA431 - Set - 1-fazno brojilo MID i klema, za witty share
XEVA431
Set - 1-fazno brojilo MID i klema, za witty share

Set - 1-fazno brojilo MID i klema, za witty share

XEVA431

  • Punjači za elek­trična vozila (EVCS)

Set - 1-fazno brojilo MID i klema, za witty share XEVA431

EAN
3250610010112
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Širina
    35 mm
Insta­la­cija, montaža
  • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
    Ne
Mate­ri­jali
  • Boja
    Svijetlo siva

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da

Certifikati i dokumenti

REACH declaration XEVA431 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration XEVA431 (english)
PDF
103,59 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika XEVA431  | Hager

    Slika proizvoda XEVA431

  • Upute

    Slika Upute en-GB, fr-FR, de-DE 2022-04-22  | Hager

    Upute en-GB, fr-FR, de-DE 2022-04-22

    PDF
    7,18 MB
  • Uputstvo

    Slika Installation manual XEVA431 / XEVA433  | Hager

    Installation manual XEVA431 / XEVA433

    Uputstvo fr-FR, en-GB, de-DE 2023-10-19

    PDF
    6,14 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika EU Declaration of Conformity  | Hager

    EU Declaration of Conformity

    Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-11-12

    PDF
    429,24 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    XEVA100 - Nosač kabla za witty punjače, boja antracit
    XEVA100
    Nosač kabla za witty punjače, boja antracit
  • 2
    XEVA110 - Četvrtasti stub za witty start/solar/share, 1-struki, čelik, boja antracit
    XEVA110
    Četvrtasti stub za witty start/solar/share, 1-struki, čelik, boja antracit
  • 3
    XEVA115 - Četvrtasti stub za witty start/solar/share, 2-struki, čelik, boja antracit
    XEVA115
    Četvrtasti stub za witty start/solar/share, 2-struki, čelik, boja antracit
  • 4
    XEVA116 - Set za uzemljenje za stubove XEVA11x
    XEVA116
    Set za uzemljenje za stubove XEVA11x
  • 5
    XEVA130 - Okrugli stub za punionicu, 1-struki, inox
    XEVA130
    Okrugli stub za punionicu, 1-struki, inox

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina