The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Punjači za elek­trična vozila (EVCS)
    • Rezervni dije­lovi i dodatna oprema
    • Dodatna oprema za punjače
    • HTC320H
    EAN
    3250613116705
    Pakovanje
    1 Komad
    • Dodatna oprema za punjače
    • Dodatna oprema za učinske preki­dače
    • flow uprav­ljanje punje­njem
    • Vidjeti više

    Komunikacijski modul za h3+ i flow HTC320H

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Komunikacijski modul za h3+ i flow

    HTC320H

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -25 - 70 °C
    • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
      -35 - 70 °C
    Pove­zi­vost
    • Sa bus sistemom KNX radio
      Ne
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Kapa­citet
    • Broj modula
      2
    Napon
    • Vrsta napa­janja
      DC
    • Radni napon
      24 - 24 V
    Veza
    • Presjek digi­talnog izlaza
      1,50 - 1,50 mm²
    • Presjek digi­talnog ulaza
      1,50 - 1,50 mm²
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      DIN šina

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration HTC320H
    PDF
    RoHS report HTC320H
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika HTC320H  | Hager

      Slika proizvoda HTC320H

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda HTC320H  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda HTC320H

      Komunikacijski modul za h3+ i flow

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT, es-ES, it-IT, nl-NL, pl-PL, zh-CN 2026-02-13  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT, es-ES, it-IT, nl-NL, pl-PL, zh-CN 2026-02-13

      PDF
      3,33 MB
    • Dodatak proizvodu

      Slika Dodatak proizvodu International 2020-01-01  | Hager

      Dodatak proizvodu International 2020-01-01

      XLS
      273,00 kB
    • Priručnik

      Slika Technical catalogue  | Hager

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,21 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-02-09

      PDF
      727,19 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14

      PDF
      255,33 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      XEV305 - Upravljanje opterećenjem za witty start
      XEV305
      Upravljanje opterećenjem za witty start
    • 2
      XEVA733 - Kabal, M3T2/T2, 32A, 3P, 5 metara
      XEVA733
      Kabal, M3T2/T2, 32A, 3P, 5 metara
    • 3
      XEVA280 - Set GSM/LTE sa antenom za witty share
      XEVA280
      Set GSM/LTE sa antenom za witty share
    • 4
      XVA245 - Komunikacijska kartica + RS485 za eksterno brojilo
      XVA245
      Komunikaciona kartica + RS485 za eksterno brojilo
    • 5
      XEM470 - Flow energy menadžer
      XEM470
      Flow energy menadžer

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina