Brojilo 3-fazno, direktno 80 A sa Modbus RTU komunikacijom za punjač witty plus. Za upotrebu sa modelom witty one potrebna je komunikacijska kartica XVA245. Brojilo se koristi za slanje podataka o kućnoj potrošnji/proizvodnji energije, na osnovu kojih punjač može regulisati snagu punjenja u skladu sa zadatim limitom.
EAN
3250610087084
Pakovanje
1 Komad
Tehničke karakteristike
Arhitektura
-
Bus sistemMODBUS
-
Tip pola3P+N
Električna struja
-
Nazivna struja In80 A
-
Maksimalno mjerenje struje kruga80 A
Kapacitet
-
Broj modula4
Povezivost
-
Vrsta vezeDirektna veza
Dimenzije
-
Visina92 mm
-
Širina72 mm
-
Dubina60 mm
Oprema
-
Vrsta generatora impulsaOptički
Veza
-
Presjek mjernog ulaza33 - 33 mm²
-
Presjek izlaza za mjerenje33 - 33 mm²
-
Vrsta priključka/utikača Bus sistemBus klema
Instalacija, montaža
-
Nazivni zatezni moment2 - 2 Nm
-
Montiranje naDIN šina
Mehaničke karakteristike
-
Nazivni zatezni moment digitalnog uređaja0,50 - 0,50 Nm
Mjerenje
-
Sistem mjerenjaDirektno mjerenje
-
Vrsta mjernog instrumentaElektronički
-
Raspon mjerenja struje0,25 - 80,0 A
-
Raspon mjerenja napona Ph-N92 - 276 V
-
Raspon mjerenja frekvencije45 - 65 Hz
Funkcije
-
Tip tarifeT1...T2 (230V AC)/T1...T8 MODBUS
-
Kalibrirano jeDa
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-25 - 55 °C
-
Temperatura skladištenja/transporta-25 - 70 °C
Snaga
-
Potrošnja energije (VA)2 VA
-
Rasipanje snage pri IN0,60 W
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 50 Hz
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda XVA630
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda XVA630
3-fazno brojilo za witty punjače za dinamičku modulaciju
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju de-DE, de-AT, de-CH, en-GB, en-US, en-NZ, en-AU 2024-11-04
PDF2,92 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Eu Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti fr-FR 2024-11-12
PDF451,08 kB
Više dokumentacije