Flow energy menadžer XEM470
EAN
3250615600516
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Kilovat-sat brojilo 2 dostupni proizvodi
-
1 dostupni proizvodi
-
DC napajanje 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Napon
-
Ulazni napon230 - 230 V
Električna struja
-
Broj ulaznih strujnih krugova3
Dimenzije
-
Širina70 mm
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Povezivost
-
Vrsta montažeAdapter za DIN šinu
-
Način prijenosaEthernet
Instalacija, montaža
-
Montiranje naDIN šina
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-25 - 55 °C
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda XEM470
-
Uputstvo za instalaciju
System configuration flow - Home Energy Management System (EN, 2023-07)
Configuration manual for XEM470 - Home Energy Management System flow (EN, 2023-07)
PDF3,39 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2023-09-04
PDF183,05 kBEU Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti en-GB, fr-FR 2024-01-09
PDF275,75 kB
Više dokumentacije