The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Punjači za elek­trična vozila (EVCS)
    • Punjači za elek­trična vozila
    • witty plus
    • XVL122C
    Punjač witty plus, 1x22kW (3-fazno) ili 1x7,4kW (1-fazno) sa fiksnim kablom od 6,5 metara, namijenjen je za punjenje u domovima i rezidencijama. Kompaktan dizajn i velika otpornost na vremenske uslove sa IP55/IK10 zaštitom, jednostavna montaža, puštanje u rad putem Hager Charge aplikacije, solarna optimizacija i 1/3-fazno prebacivanje čine witty plus odličnim rješenjem za kompleksnije PV instalacije. Punjač se može montirati na zid ili na tlo uz postolje i stub (XVA13x). Autentifikacija: RFID.
    EAN
    3250610087787
    Pakovanje
    1 Komad
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • witty plus

    witty plus punjač za električna vozila, 1x22kW sa fiksnim kablom 6,5 m XVL122C

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    witty plus punjač za električna vozila, 1x22kW sa fiksnim kablom 6,5 m

    XVL122C

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Gateway za podatke 1 dostupni proizvodi
    • Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za E-mo­bil­nost 2 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Gateway za podatke
    • Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za E-mo­bil­nost
    • XEM470

      Flow energy menadžer

      0,00 €  / *
    • XVA130

      Jednostruki stub za witty one, plus i pro

      0,00 €  / *
    • XVA135

      Dvostruki stub za witty one, plus i pro

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Snaga
    • Snaga po izlazu za punjenje
      22 kW
    • Priklju­čeno opte­re­ćenje
      0,1 - 22 kW
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Napa­janje
    • Broj faza za napa­janje
      1, 3
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      32 A
    Pove­zi­vost
    • Broj izlaza za punjenje
      1
    Funk­cije
    • Sa uprav­lja­njem opte­re­će­njem
      Da
    • ISO 15118 dostupan sa ispo­ru­kama koje počinju
      Q3/2026
    Oprema
    • Broj kućnih utič­nica
      0
    • Sa osigu­račem
      Ne
    • Sa hitnim otpu­šta­njem u slučaju nestanka struje
      Da
    Veza
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      Tip 2
    Dimen­zije
    • Visina
      370 mm
    • Širina
      250 mm
    • Dubina
      150 mm
    U skladu sa Zakonom od poda­cima
    • Gene­riše podatke
      Da
    • Vrste poda­taka
      Kontrola pris­tupa, Alarmi, Osnovne infor­ma­cije, Uprav­ljanje ener­gijom uređaja, Mjerenje elek­trične ener­gije, Detaljna elek­trična mjerenja, Oprema za napa­janje elek­tričnih vozila, Energy EVSE režim rada, Gene­ralna dijag­nos­tika, Stanje rada, Izvor napa­janja, Software dijag­nos­tika
    • Formati poda­taka
      MODBUS, OCPP, Custom
    • Proci­je­njena dnevna koli­čina poda­taka
      1 MB - 10 MB
    • Gene­ri­sanje poda­taka u stvarnom vremenu
      Da
    • Podaci sprem­ljeni na uređaju
      Da
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      Montaža na zid
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP55
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK10
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -25 - 50 °C
    Napon
    • Nazivni napon
      230-240 V
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Plas­tika

    Ekološka vrijednost

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration XVL122C
    PDF
    RoHS report XVL122C
    PDF
    PEP - EVCS WITTY PLUS & PRO (English )
    PDF
    760,36 kB

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika XVL122C  | Hager

      Slika proizvoda XVL122C

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda XVL122C  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda XVL122C

      Punjač witty plus 22kW, sa fiksnim kablom 6,5 m

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, en-US 2026-10-26  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB, en-US 2026-10-26

      PDF
      14,70 MB
    • Uputstvo

      Slika Uputstvo International 2026-10-19  | Hager

      Uputstvo International 2026-10-19

      PDF
      15,14 MB
    • Alat

      Slika Alat International 2026-08-07  | Hager

      Alat International 2026-08-07

      ZIP
      3,17 MB
    • Vodič za primjenu

      Slika Vodič za primjenu en-GB 2026-10-26  | Hager

      Vodič za primjenu en-GB 2026-10-26

      PDF
      32,42 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-04-25  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-04-25

      PDF
      393,70 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti pl-PL 2026-07-21  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti pl-PL 2026-07-21

      PDF
      293,43 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      1
    • 1
      XVL122S - witty plus punjač za električna vozila, 1x22kW sa T2S utičnicom
      XVL122S
      Punjač witty plus 22kW, sa T2 utičnicom

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina