• Uprav­ljanje i nadzor ener­gije
    • flow uprav­ljanje ener­gijom
    • witty solar
    • XEV1K22T2SEMC
    EAN
    3250610010242
    Pakovanje
    1 Komad
    • witty solar punjač
    • witty solar
    • Vidjeti više

    Set witty solar/Modbus TCP + flow energy menadžer + 3-fazno brojilo XEV1K22T2SEMC

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Set witty solar/Modbus TCP + flow energy menadžer + 3-fazno brojilo

    XEV1K22T2SEMC

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za E-mo­bil­nost 11 dostupni proizvodi
    • ‌Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za bus sistem 1 dostupni proizvodi
    • Pomoćne mrežne funk­cije 1 dostupni proizvodi
    • Doda­ci/re­zervni dije­lovi za bate­ri­ju/pu­njač 1 dostupni proizvodi
    • ‌Kon­troler punjenja 1 dostupni proizvodi
    • ‌Digi­talni tajmer za ormar 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za E-mo­bil­nost
    • ‌Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za bus sistem
    • Pomoćne mrežne funk­cije
    • Doda­ci/re­zervni dije­lovi za bate­ri­ju/pu­njač
    • ‌Kon­troler punjenja
    • ‌Digi­talni tajmer za ormar
    • XEVA130

      Okrugli stub za punionicu, 1-struki, inox

      0,00 €  / *
    • XEVA135

      Okrugli stub za punionicu, 2-struki, inox

      0,00 €  / *
    • XEVA300

      Naljepnica za punionicu sa simbolom prekidača na ključ

      0,00 €  / *
    • XEVA115

      Četvrtasti stub za witty start/solar/share, 2-struki, čelik, boja antracit

      0,00 €  / *
    • XEVA110

      Četvrtasti stub za witty start/solar/share, 1-struki, čelik, boja antracit

      0,00 €  / *
    • XEVA150

      Postolje za okrugle stubove XEVA13x

      0,00 €  / *
    • XEVA160

      Šablon za bušenje za stub XEVA13x

      0,00 €  / *
    • XEVA265

      Komunikacijska ploča za RFID, za witty solar

      0,00 €  / *
    • XEVA260

      Komunikacijska kartica za flow (Modbus TCP)

      0,00 €  / *
    • XEVA140

      Postolje za četvrtaste stubove XEVA11x XVA13x

      0,00 €  / *
    • XEVA116

      Set za uzemljenje za stubove XEVA11x

      0,00 €  / *
    • XEVA200

      TIC/CHP elektronička ploča (ulaz 24V DC, 230V AC)

      0,00 €  / *
    • HTC320H

      Komunikacijski modul za h3+ i flow

      0,00 €  / *
    • XEVA733

      Kabal, M3T2/T2, 32A, 3P, 5 metara

      0,00 €  / *
    • XEV305

      Upravljanje opterećenjem za witty start

      0,00 €  / *
    • EGN100

      Digitalni multifunkcijski tajmer sa Bluetooth, 1-kanalni

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Snaga
    • Snaga po izlazu za punjenje
      22 kW
    • Priklju­čeno opte­re­ćenje
      1,38 - 22,08 kW
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Napa­janje
    • Broj faza za napa­janje
      3
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      32 A
    Pove­zi­vost
    • Broj izlaza za punjenje
      1
    Funk­cije
    • Sa uprav­lja­njem opte­re­će­njem
      Da
    Oprema
    • Broj kućnih utič­nica
      0
    • Sa osigu­račem
      Ne
    • Sa hitnim otpu­šta­njem u slučaju nestanka struje
      Da
    Veza
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      Tip 2S
    Dimen­zije
    • Visina
      553,50 mm
    • Širina
      237 mm
    • Dubina
      173 mm
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      Montaža na zid
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP55
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK10
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -25 - 50 °C
    Napon
    • Nazivni napon
      230 - 400 V
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Plas­tika

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration XEV1K22T2SEMC
    PDF
    RoHS report XEV1K22T2SEMC
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika XEV1K22T2SEMC  | Hager

      Slika proizvoda XEV1K22T2SEMC

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda XEV1K22T2SEMC  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda XEV1K22T2SEMC

      Set witty solar/Modbus TCP + flow energy menadžer + 3-fazno brojilo

      PDF
    • Upute

      Slika Upute en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-02-21  | Hager

      Upute en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-02-21

      PDF
      2,73 MB
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Installation Instructions Solar charging stations  | Hager

      Installation Instructions Solar charging stations

      PDF
      5,67 MB
      Slika System configuration flow - Home Energy Management System (EN, 2023-07)  | Hager

      System configuration flow - Home Energy Management System (EN, 2023-07)

      Configuration manual for XEM470 - Home Energy Management System flow (EN, 2023-07)

      PDF
      3,39 MB
      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB 2023-10-04  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB 2023-10-04

      PDF
      868,56 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika EU Declaration of Conformity  | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti en-GB, fr-FR 2025-01-06

      PDF
      573,07 kB
    Više dokumentacije

    Rezervni dio

    Pogledajte više

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      2
    • 1
      XEV1K22T2SEMCC - Set witty solar/Modbus TCP + flow energy menadžer + 3-fazno brojilo + kabal 7,5m
      XEV1K22T2SEMCC
      Set witty solar/Modbus TCP + flow energy menadžer + 3-fazno brojilo + kabal 7, 5m
    • 2
      XEV1K22T2S - Punjač witty solar 1x22kW, 3P, T2, IP55, pokretanje putem RFID kartica
      XEV1K22T2S
      Punjač witty solar 1x22kW, 3P, T2, IP55, pokretanje putem RFID kartica
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina