- witty solar punjač
- witty solar
- Vidjeti više
Set witty solar/Modbus TCP + flow energy menadžer + 3-fazno brojilo XEV1K22T2SEMC
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Dodatna oprema/rezervni dijelovi za E-mobilnost 11 dostupni proizvodi -
Dodatna oprema/rezervni dijelovi za bus sistem 1 dostupni proizvodi -
Pomoćne mrežne funkcije 1 dostupni proizvodi -
Dodaci/rezervni dijelovi za bateriju/punjač 1 dostupni proizvodi -
Kontroler punjenja 1 dostupni proizvodi -
Digitalni tajmer za ormar 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
-
Snaga po izlazu za punjenje22 kW
-
Priključeno opterećenje1,38 - 22,08 kW
-
Frekvencija50 - 60 Hz
-
Broj faza za napajanje3
-
Nazivna struja In32 A
-
Broj izlaza za punjenje1
-
Sa upravljanjem opterećenjemDa
-
Broj kućnih utičnica0
-
Sa osiguračemNe
-
Sa hitnim otpuštanjem u slučaju nestanka strujeDa
-
Vrsta priključka/utikačaTip 2S
-
Visina553,50 mm
-
Širina237 mm
-
Dubina173 mm
-
Montiranje naMontaža na zid
-
Ingress Protection (IP) klasaIP55
-
Otpornost na udarce IKIK10
-
Radna temperatura-25 - 50 °C
-
Nazivni napon230 - 400 V
-
MaterijalPlastika
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda XEV1K22T2SEMC
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda XEV1K22T2SEMC
Set witty solar/Modbus TCP + flow energy menadžer + 3-fazno brojilo
PDF -
Upute
Upute en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-02-21
PDF2,73 MB -
Uputstvo za instalaciju
Installation Instructions Solar charging stations
PDF5,67 MB
System configuration flow - Home Energy Management System (EN, 2023-07)
Configuration manual for XEM470 - Home Energy Management System flow (EN, 2023-07)
PDF3,39 MB
Uputstvo za instalaciju en-GB 2023-10-04
PDF868,56 kB -
Deklaracija o usklađenosti
EU Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti en-GB, fr-FR 2025-01-06
PDF573,07 kB