The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Uprav­ljanje i nadzor ener­gije
    • flow uprav­ljanje ener­gijom
    • witty solar
    • XEV1K22T2S
    EAN
    3250610010198
    Pakovanje
    1 Komad
    • witty solar punjač
    • witty solar
    • Vidjeti više

    Punjač witty solar 1x22kW, 3P, T2, IP55, pokretanje putem RFID kartica XEV1K22T2S

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Punjač witty solar 1x22kW, 3P, T2, IP55, pokretanje putem RFID kartica

    XEV1K22T2S

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

  • Pogledajte više (17)
    • Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za E-mo­bil­nost 11 dostupni proizvodi
    • ‌Digi­talni tajmer za ormar 1 dostupni proizvodi
    • ‌Kon­troler punjenja 1 dostupni proizvodi
    • Doda­ci/re­zervni dije­lovi za bate­ri­ju/pu­njač 1 dostupni proizvodi
    • Pomoćne mrežne funk­cije 1 dostupni proizvodi
    • Gateway za podatke 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za E-mo­bil­nost
    • ‌Digi­talni tajmer za ormar
    • ‌Kon­troler punjenja
    • Doda­ci/re­zervni dije­lovi za bate­ri­ju/pu­njač
    • Pomoćne mrežne funk­cije
    • Gateway za podatke
    • ‌Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za bus sistem
    • XEVA130

      Okrugli stub za punionicu, 1-struki, inox

      0,00 €  / *
    • XEVA135

      Okrugli stub za punionicu, 2-struki, inox

      0,00 €  / *
    • XEVA300

      Naljepnica za punionicu sa simbolom prekidača na ključ

      0,00 €  / *
    • XEVA115

      Četvrtasti stub za witty start/solar/share, 2-struki, čelik, boja antracit

      0,00 €  / *
    • XEVA110

      Četvrtasti stub za witty start/solar/share, 1-struki, čelik, boja antracit

      0,00 €  / *
    • XEVA150

      Postolje za okrugle stubove XEVA13x

      0,00 €  / *
    • XEVA160

      Šablon za bušenje za stub XEVA13x

      0,00 €  / *
    • XEVA265

      Komunikacijska ploča za RFID, za witty solar

      0,00 €  / *
    • XEVA260

      Komunikacijska kartica za flow (Modbus TCP)

      0,00 €  / *
    • XEVA140

      Postolje za četvrtaste stubove XEVA11x XVA13x

      0,00 €  / *
    • XEVA116

      Set za uzemljenje za stubove XEVA11x

      0,00 €  / *
    • EGN100

      Digitalni multifunkcijski tajmer sa Bluetooth, 1-kanalni

      0,00 €  / *
    • XEV305

      Upravljanje opterećenjem za witty start

      0,00 €  / *
    • XEVA733

      Kabal, M3T2/T2, 32A, 3P, 5 metara

      0,00 €  / *
    • HTC320H

      Komunikacijski modul za h3+ i flow

      0,00 €  / *
    • XEM470

      Flow energy menadžer

      0,00 €  / *
    • XEVA200

      TIC/CHP elektronička ploča (ulaz 24V DC, 230V AC)

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Snaga
    • Snaga po izlazu za punjenje
      22 kW
    • Priklju­čeno opte­re­ćenje
      1,38 - 22,08 kW
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Napa­janje
    • Broj faza za napa­janje
      3
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      32 A
    Pove­zi­vost
    • Broj izlaza za punjenje
      1
    Funk­cije
    • Sa uprav­lja­njem opte­re­će­njem
      Da
    Oprema
    • Broj kućnih utič­nica
      0
    • Sa osigu­račem
      Ne
    • Sa hitnim otpu­šta­njem u slučaju nestanka struje
      Da
    Veza
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      Tip 2S
    Dimen­zije
    • Visina
      553,50 mm
    • Širina
      237 mm
    • Dubina
      173 mm
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      Montaža na zid
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP55
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK10
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -25 - 50 °C
    Napon
    • Nazivni napon
      230 - 400 V
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Plas­tika

    Ekološka vrijednost

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration XEV1K22T2S
    PDF
    RoHS report XEV1K22T2S
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika XEV1K22T2S  | Hager

      Slika proizvoda XEV1K22T2S

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda XEV1K22T2S  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda XEV1K22T2S

      Punjač witty solar 1x22kW, 3P, T2, IP55, pokretanje putem RFID kartica

      PDF
    • Upute

      Slika Upute en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-02-21  | Hager

      Upute en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-02-21

      PDF
      2,73 MB
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Installation Instructions Solar charging stations  | Hager

      Installation Instructions Solar charging stations

      PDF
      5,67 MB
      Slika System configuration flow - Home Energy Management System (EN, 2023-07)  | Hager

      System configuration flow - Home Energy Management System (EN, 2023-07)

      Configuration manual for XEM470 - Home Energy Management System flow (EN, 2023-07)

      PDF
      3,39 MB
      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB 2023-10-04  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB 2023-10-04

      PDF
      868,56 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Eu Declaration of Conformity  | Hager

      Eu Declaration of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti en-GB, fr-FR 2025-01-06

      PDF
      521,01 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      2
    • 1
      XEV1K22T2SEMCC - Set witty solar/Modbus TCP + flow energy menadžer + 3-fazno brojilo + kabal 7,5m
      XEV1K22T2SEMCC
      Set witty solar/Modbus TCP + flow energy menadžer + 3-fazno brojilo + kabal 7, 5m
    • 2
      XEV1K22T2SEMC - Set witty solar/Modbus TCP + flow energy menadžer + 3-fazno brojilo
      XEV1K22T2SEMC
      Set witty solar/Modbus TCP + flow energy menadžer + 3-fazno brojilo

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina