The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Punjači za elek­trična vozila (EVCS)
    • Rezervni dije­lovi i dodatna oprema
    • Dodatna oprema za punjače
    • XEVA130
    EAN
    4012740990288
    Pakovanje
    1 Komad
    • Dodatna oprema za punjače
    • Rezervni dije­lovi i dodatna oprema
    • Vidjeti više

    Okrugli stub za punionicu, 1-struki, inox XEVA130

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Okrugli stub za punionicu, 1-struki, inox

    XEVA130

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za E-mo­bil­nost 2 dostupni proizvodi

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 4 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za E-mo­bil­nost
    • XEVA150

      Postolje za okrugle stubove XEVA13x

      0,00 €  / *
    • XEVA160

      Šablon za bušenje za stub XEVA13x

      0,00 €  / *

    Vezani proizvodi

    • XEV1K22T2S

      Punjač witty solar 1x22kW, 3P, T2, IP55, pokretanje putem RFID kartica

      0,00 €  / *
    • XEV1K22T2SEMC

      Set witty solar/Modbus TCP + flow energy menadžer + 3-fazno brojilo

      0,00 €  / *
    • XEV1K22T2SEMCC

      Set witty solar/Modbus TCP + flow energy menadžer + 3-fazno brojilo + kabal 7, 5m

      0,00 €  / *
    • XEV1R22T2

      Punjač witty share 1x22kW, 3P, T2, IP55, RFID, OCPP 1.6

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      1.300 mm
    • Širina
      200 mm
    • Dubina
      200 mm
    Insta­la­cija, montaža
    • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
      Da
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Nehr­đa­jući čelik
    Težina
    • Kapa­citet opte­re­ćenja
      20 kg

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration XEVA130
    PDF
    RoHS report XEVA130
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika XEVA130  | Hager

      Slika proizvoda XEVA130

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda XEVA130  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda XEVA130

      Okrugli stub za punionicu, 1-struki, inox

      PDF
    • Upute

      Slika Upute en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-07-16  | Hager

      Upute en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-07-16

      PDF
      15,19 MB
    • Uputstvo

      Slika Installation manual Circular Pedestal + accessories  | Hager

      Installation manual Circular Pedestal + accessories

      Uputstvo fr-FR, en-GB, de-DE, it-IT 2023-06-29

      PDF
      12,71 MB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      XEV305 - Upravljanje opterećenjem za witty start
      XEV305
      Upravljanje opterećenjem za witty start
    • 2
      XEVA200 - TIC/CHP elektronička ploča (ulaz 24V DC, 230V AC)
      XEVA200
      TIC/CHP elektronička ploča (ulaz 24V DC, 230V AC)
    • 3
      XEVA280 - Set GSM/LTE sa antenom za witty share
      XEVA280
      Set GSM/LTE sa antenom za witty share
    • 4
      XEVA431 - Set - 1-fazno brojilo MID i klema, za witty share
      XEVA431
      Set - 1-fazno brojilo MID i klema, za witty share
    • 5
      XEM470 - Flow energy menadžer
      XEM470
      Flow energy menadžer

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina