The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Punjači za elek­trična vozila (EVCS)
    • Punjači za elek­trična vozila
    • witty share punjač
    • XEV1R22T2
    AC punjač za električna vozila sa snagom punjenja do 22kW. Povezivost putem OCPP, mogućnost upravljanja opterećenjem uz pomoć dodatnih modula, autentifikacija putem RFID kartica. Rješenje za punjenje električnih automobila u plastičnom UV otpornom kućištu sa IK10, IP55 zaštitom. Mogućnost montaže na zid ili dvije vrste stubova, izrađenih od nehrđajućeg čelika.
    EAN
    4012740984102
    Pakovanje
    1 Komad
    • witty share punjač

    witty share punjač za električna vozila XEV1R22T2

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    witty share punjač za električna vozila

    XEV1R22T2

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za E-mo­bil­nost 11 dostupni proizvodi
    • Doda­ci/re­zervni dije­lovi za bate­ri­ju/pu­njač 1 dostupni proizvodi
    • ‌Digi­talni tajmer za ormar 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za E-mo­bil­nost
    • Doda­ci/re­zervni dije­lovi za bate­ri­ju/pu­njač
    • ‌Digi­talni tajmer za ormar
    • XEVA130

      Okrugli stub za punionicu, 1-struki, inox

      0,00 €  / *
    • XEVA135

      Okrugli stub za punionicu, 2-struki, inox

      0,00 €  / *
    • XEVA431

      Set - 1-fazno brojilo MID i klema, za witty share

      0,00 €  / *
    • XEVA300

      Naljepnica za punionicu sa simbolom prekidača na ključ

      0,00 €  / *
    • XEVA115

      Četvrtasti stub za witty start/solar/share, 2-struki, čelik, boja antracit

      0,00 €  / *
    • XEVA110

      Četvrtasti stub za witty start/solar/share, 1-struki, čelik, boja antracit

      0,00 €  / *
    • XEVA150

      Postolje za okrugle stubove XEVA13x

      0,00 €  / *
    • XEVA160

      Šablon za bušenje za stub XEVA13x

      0,00 €  / *
    • XEVA280

      Set GSM/LTE sa antenom za witty share

      0,00 €  / *
    • XEVA140

      Postolje za četvrtaste stubove XEVA11x XVA13x

      0,00 €  / *
    • XEVA116

      Set za uzemljenje za stubove XEVA11x

      0,00 €  / *
    • XEVA733

      Kabal, M3T2/T2, 32A, 3P, 5 metara

      0,00 €  / *
    • EGN100

      Digitalni multifunkcijski tajmer sa Bluetooth, 1-kanalni

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Snaga
    • Snaga po izlazu za punjenje
      22 kW
    • Priklju­čeno opte­re­ćenje
      11 - 22 kW
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Napa­janje
    • Broj faza za napa­janje
      3
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      32 A
    Pove­zi­vost
    • Broj izlaza za punjenje
      1
    Funk­cije
    • Sa uprav­lja­njem opte­re­će­njem
      Da
    Oprema
    • Broj kućnih utič­nica
      0
    • Sa osigu­račem
      Ne
    • Sa hitnim otpu­šta­njem u slučaju nestanka struje
      Da
    Dimen­zije
    • Visina
      549 mm
    • Širina
      237 mm
    • Dubina
      173 mm
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      Montaža na zid
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP55
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK10
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -25 - 50 °C
    Napon
    • Nazivni napon
      230 - 400 V
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Plas­tika

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration XEV1R22T2
    PDF
    RoHS report XEV1R22T2
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika XEV1R22T2  | Hager

      Slika proizvoda XEV1R22T2

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda XEV1R22T2  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda XEV1R22T2

      Punjač witty share 1x22kW, 3P, T2, IP55, RFID, OCPP 1.6

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Installer leaflet Witty Share  | Hager

      Installer leaflet Witty Share

      Uputstvo za instalaciju fr-FR, en-GB, de-DE 2023-10-09

      PDF
      69,69 MB
      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB 2023-10-04  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB 2023-10-04

      PDF
      868,56 kB
    • Brošura

      Slika witty program punjača za električna vozila  | Hager

      witty program punjača za električna vozila

      Naš program punjača za električna vozila

      PDF
      3,57 MB
    • Vodič za narudžbe

      Slika witty vodič za narudžbe  | Hager

      witty vodič za narudžbe

      Funkcionalnost svakog modela punjača

      PDF
      140,54 kB
    • Alat

      Slika Alat en-GB 2024-06-12  | Hager

      Alat en-GB 2024-06-12

      ZIP
      75,17 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika EU Declaration of Conformity​  | Hager

      EU Declaration of Conformity​

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-12-19

      PDF
      107,96 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina