The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Punjači za elek­trična vozila (EVCS)
    • Rezervni dije­lovi i dodatna oprema
    • Dodatna oprema za punjače
    • XEV305
    EAN
    4012740854290
    Pakovanje
    1 Komad
    • Dodatna oprema za punjače
    • Uprav­ljanje punje­njem bez konek­ci­je/po­ve­zi­vanja
    • Uprav­ljanje punje­njem bez konek­ci­je/po­ve­zi­vanja
    • Vidjeti više

    Upravljanje opterećenjem za witty start XEV305

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Upravljanje opterećenjem za witty start

    XEV305

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Nazivni napon
      400 - 400 V
    Oprema
    • Sa komu­ni­ka­cij­skim suče­ljem/in­ter­fejsom
      Ne
    • Sa hitnim otpu­šta­njem u slučaju nestanka struje
      Ne
    Dimen­zije
    • Visina
      88 mm
    • Širina
      54 mm
    • Dubina
      60 mm

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration XEV305
    PDF
    RoHS report XEV305
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika XEV305  | Hager

      Slika proizvoda XEV305

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda XEV305  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda XEV305

      Upravljanje opterećenjem za witty start

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR 2024-12-10  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR 2024-12-10

      PDF
      5,12 MB
      Slika Uputstvo za instalaciju it-IT, de-DE 2024-12-10  | Hager

      Uputstvo za instalaciju it-IT, de-DE 2024-12-10

      PDF
      8,33 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-12-16

      PDF
      168,45 kB
      Slika EU Declaration of conformity  | Hager

      EU Declaration of conformity

      Deklaracija o usklađenosti en-GB, fr-FR 2024-02-02

      PDF
      219,83 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      XEM470 - Flow energy menadžer
      XEM470
      Flow energy menadžer
    • 2
      XEVA200 - TIC/CHP elektronička ploča (ulaz 24V DC, 230V AC)
      XEVA200
      TIC/CHP elektronička ploča (ulaz 24V DC, 230V AC)
    • 3
      XEVA280 - Set GSM/LTE sa antenom za witty share
      XEVA280
      Set GSM/LTE sa antenom za witty share
    • 4
      XEVA431 - Set - 1-fazno brojilo MID i klema, za witty share
      XEVA431
      Set - 1-fazno brojilo MID i klema, za witty share
    • 5
      HTC320H - Komunikacijski modul za h3+ i flow
      HTC320H
      Komunikacijski modul za h3+ i flow

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina