Set witty solar/Modbus TCP + flow energy menadžer + 3-fazno brojilo + kabal 7,5m XEV1K22T2SEMCC
EAN
3250610010266
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Nosač kablova za punjač 1 dostupni proizvodi
-
11 dostupni proizvodi
-
Digitalni tajmer za ormar 1 dostupni proizvodi
-
Kontroler punjenja 1 dostupni proizvodi
-
Dodaci/rezervni dijelovi za bateriju/punjač 1 dostupni proizvodi
-
Pogledajte više 1 drugi dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Snaga
-
Snaga po izlazu za punjenje22 kW
-
Priključeno opterećenje1,38 - 22,08 kW
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Napajanje
-
Broj faza za napajanje3
Električna struja
-
Nazivna struja32 A
Povezivost
-
Broj izlaza za punjenje1
Funkcije
-
Sa upravljanjem opterećenjemDa
Oprema
-
Broj kućnih utičnica0
-
Sa osiguračemNe
-
Sa hitnim otpuštanjem u slučaju nestanka strujeDa
Veza
-
Vrsta priključka/utikačaTip 2S
Dimenzije
-
Visina553,50 mm
-
Širina237 mm
-
Dužina549 mm
-
Dubina173 mm
Instalacija, montaža
-
Montiranje naMontaža na zid/NŽ
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP55
-
Otpornost na udarce IKIK10
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda XEV1K22T2SEMCC
-
Uputstvo za instalaciju
System configuration flow - Home Energy Management System (EN, 2023-07)
Configuration manual for XEM470 - Home Energy Management System flow (EN, 2023-07)
PDF3,39 MBUputstvo za instalaciju en-GB 2023-10-06
PDF864,89 kBUputstvo za instalaciju en-GB 2023-10-09
PDF5,67 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti 2024-10-16
PDF563,88 kB
Više dokumentacije