Brojilo 3-fazno, direktno 80A, 4 modula, MODBUS, MID ECR380D
Tehničke karakteristike
-
Bus sistemMODBUS
-
Tip pola3P+N
-
Nazivna struja In80 A
-
Maksimalno mjerenje struje kruga80 A
-
Broj modula4
-
Vrsta vezeDirektna veza
-
Vrsta priključkaModbus RS-485 3 žice
-
Visina92 mm
-
Širina72 mm
-
Dubina60 mm
-
Vrsta generatora impulsaOptički
-
Pogodno zaKupovina/zaliha
-
Presjek mjernog ulaza0 - 33 mm²
-
Presjek izlaza za mjerenje0 - 33 mm²
-
Vrsta priključka/utikača Bus sistemBus klema
-
Nazivni zatezni moment2 - 2 Nm
-
Montiranje naDIN šina
-
Nazivni zatezni moment digitalnog uređaja0,50 - 0,50 Nm
-
Sistem mjerenjaDirektno mjerenje
-
Vrsta mjernog instrumentaElektronički
-
Raspon mjerenja struje0,25 - 80,0 A
-
Raspon mjerenja napona Ph-N92 - 276 V
-
Raspon mjerenja napona Ph-Ph160 - 480 V
-
Raspon mjerenja frekvencije45 - 65 Hz
-
Klasa tačnostiB
-
Tip tarifeT1...T2 (230V AC)/T1...T8 MODBUS
-
Kalibrirano jeDa
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Radna temperatura-25 - 55 °C
-
Temperatura skladištenja/transporta-25 - 70 °C
-
Potrošnja energije (VA)2 VA
-
Rasipanje snage pri IN0,60 W
-
Frekvencija50 - 50 Hz
-
Generiše podatkeDa
-
Vrste podatakaAlarmi, Upravljanje energijom uređaja, Mjerenje električne energije, Detaljna električna mjerenja
-
Formati podatakaMODBUS (RTU)
-
Procijenjena dnevna količina podataka10 KB - 100 KB
-
Generisanje podataka u stvarnom vremenuDa
-
Podaci spremljeni na uređajuDa
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda ECR380D
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda ECR380D
Brojilo 3-fazno, direktno 80A, MODBUS MID
PDF -
Upute
Upute International 2024-02-21
PDF311,47 kB -
Dodatak proizvodu
Dodatak proizvodu International 2024-04-22
XLS177,00 kB
Modbus table Summary V1 14
Dodatak proizvodu International 2022-10-04
PDF836,11 kB -
Uputstvo
Installer leaflet ECR380D
Uputstvo de-DE, en-GB 2024-01-08
PDF2,83 MB -
Deklaracija o usklađenosti
EU Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-04-15
PDF464,95 kB