Brojilo 3-fazno, direktno 80A, 4 modula, MBUS, MID ECM380D
Tehničke karakteristike
Arhitektura
-
Bus sistemM-BUS
-
Tip pola3P+N
Električna struja
-
Nazivna struja In80 A
-
Maksimalno mjerenje struje kruga80 A
Kapacitet
-
Broj modula4
Povezivost
-
Vrsta vezeDirektna veza
Dimenzije
-
Visina92 mm
-
Širina72 mm
-
Dubina60 mm
Oprema
-
Vrsta generatora impulsaOptički
Kompatibilnost
-
Pogodno zaKupovina/zaliha
Veza
-
Presjek mjernog ulaza0 - 33 mm²
-
Presjek izlaza za mjerenje0 - 33 mm²
-
Vrsta priključka/utikača Bus sistemBus klema
Instalacija, montaža
-
Nazivni zatezni moment2 - 2 Nm
-
Montiranje naDIN šina
Mehaničke karakteristike
-
Nazivni zatezni moment digitalnog uređaja0,50 - 0,50 Nm
Mjerenje
-
Sistem mjerenjaDirektno mjerenje
-
Vrsta mjernog instrumentaElektronički
-
Raspon mjerenja struje0,25 - 80,0 A
-
Raspon mjerenja napona Ph-N92 - 276 V
-
Raspon mjerenja napona Ph-Ph160 - 480 V
-
Raspon mjerenja frekvencije45 - 65 Hz
Funkcije
-
Klasa tačnostiB
-
Tip tarifeT1...T2 (230 V AC)/T1...T2 M-BUS
-
Kalibrirano jeDa
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-25 - 55 °C
-
Temperatura skladištenja/transporta-25 - 70 °C
Snaga
-
Potrošnja energije (VA)2 VA
-
Rasipanje snage pri IN0,60 W
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 50 Hz
U skladu sa Zakonom od podacima
-
Generiše podatkeDa
-
Vrste podatakaAlarmi, Osnovne informacije, Upravljanje energijom uređaja, Mjerenje električne energije, Detaljna električna mjerenja
-
Formati podatakaM-BUS
-
Procijenjena dnevna količina podataka10 KB - 100 KB
-
Generisanje podataka u stvarnom vremenuDa
-
Podaci spremljeni na uređajuDa
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda ECM380D
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda ECM380D
Brojilo 3-fazno, direktno 80A, MBUS MID
PDF -
Upute
Upute International 2024-02-21
PDF311,47 kB -
Dodatak proizvodu
Dodatak proizvodu International 2020-01-01
XLS187,00 kB -
Uputstvo
Installer leaflet ECM380D
Uputstvo de-DE, en-GB 2024-01-08
PDF2,78 MB -
Deklaracija o usklađenosti
EU Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-04-15
PDF464,95 kB
Više dokumentacije