Brojilo 1-fazno, direktno 40A, 1 modul, S0, MID ECP140D
Tehničke karakteristike
Arhitektura
-
Tip pola1P+N
Električna struja
-
Nazivna struja In40 A
-
Maksimalno mjerenje struje kruga40 A
Kapacitet
-
Broj modula1
Povezivost
-
Vrsta vezeDirektna veza
Dimenzije
-
Visina92 mm
-
Širina18 mm
-
Dubina60 mm
Oprema
-
Vrsta generatora impulsaElektrični
Kompatibilnost
-
Pogodno zaKupovina/zaliha
Veza
-
Presjek mjernog ulaza0 - 16 mm²
-
Presjek izlaza za mjerenje0 - 16 mm²
Instalacija, montaža
-
Nazivni zatezni moment1 - 1 Nm
-
Montiranje naDIN šina
Mehaničke karakteristike
-
Nazivni zatezni moment digitalnog uređaja0,50 - 0,50 Nm
Mjerenje
-
Sistem mjerenjaDirektno mjerenje
-
Vrsta mjernog instrumentaElektronički
-
Raspon mjerenja struje0,25 - 40,0 A
-
Raspon mjerenja napona Ph-N184 - 276 V
-
Raspon mjerenja frekvencije45 - 65 Hz
Napajanje
-
Broj faza za napajanje1
Funkcije
-
Klasa tačnostiB
-
Tip tarifeJednotarifno
-
Kalibrirano jeDa
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-25 - 55 °C
-
Temperatura skladištenja/transporta-25 - 70 °C
Snaga
-
Potrošnja energije (VA)2 VA
-
Rasipanje snage pri IN1 W
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 50 Hz
U skladu sa Zakonom od podacima
-
Generiše podatkeDa
-
Generisanje podataka u stvarnom vremenuNe
-
Podaci spremljeni na uređajuNe
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda ECP140D
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda ECP140D
Brojilo 1-fazno, direktno 40A, S0 MID
PDF -
Uputstvo
Installer Leaflet ECP140D
Uputstvo en-GB, de-DE 2024-01-19
PDF1,83 MB -
Deklaracija o usklađenosti
EU Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-04-15
PDF451,44 kB
Više dokumentacije