golf razvodni ormari

Nadgradna i ugradna montaža

Hager golf razvodni ormari u NŽ i PŽ izvedbama sa 1 do 4 reda, sa prostorom za 4 do 72 modula. Kompatibni su sa svim Hager zaštitnim uređajima i uređajima sa dubinom instalacije do 70 mm.

Vrata, dostupna u punim i prozirnim plastičnim izvedbama mogu se postaviti na desnoj ili lijevoj strani, sa opcionalnim bravama i ključevima.

Ormari su opremljeni N+PE klemama i izrađeni od plastike u čistoj bijeloj boji (RAL9010) sa IP40 zaštitom, izolacijskom klasom II i IK07 zaštitom od mehaničkih oštećenja.
Za više informacija o golf seriji ormara pogledajte video