witty start
punjači


 

Value Proposition

Rješenje za punjenje za porodične kuće

witty start čini prve korake u e-mobilnosti sigurnim i lakim. Kućište punjača je impresivno zahvaljujući sofisticiranom dizajnom, nevjerovatnom otpornošću na vremenske uslove i snagom punjenja do 22 kW.
witty start je opremljen sa integrisanom DC diferencijalnom zaštitom kako bi se osigurala maksimalna sigurnost punjenja. Zahvaljujući kućištu otpornom na UV zračenje, visokom stepenu zaštite IP55 i zaštiti od mehaničkih oštećenja IK10, witty start je pogodan za unutrašnju i vanjsku upotrebu – stalna vrućina, kiša, grad te lagani udarci jednostavno ne utiču na naš robusni punjač.


witty start
Specifikacije

witty start nudi jednostavnu instalaciju, varijabilnu snagu punjenja i maksimalnu sigurnost.

 

  • Lako uvođenje kablova sa vrha, dna ili sa leđne strane punjača.
  • Prostrano kućište za prikjučke sa plug in klemama.
  • Podešavanje struje punjenja do 32A (1/3-fazno), pomoću okretnog potenciometra
  • Fabrički integrisana DC diferencijalna zaštita detektuje DC strujne greške veće od 6 mA i gasi punjač u slučaju greške. Jednostavna FID sklopka tipa A je sasvim dovoljna za zaštitu: FID sklopka tipa B nije potrebna.

  • Prekidač na ključ za pokretanje punjenja.
witty start

witty start
Detalji

  1. Tip 2 utičnica za punjenje
  2. Fabrički integrisana DC diferencijalna zaštita
  3. Zatezne kleme
  4. Veliki prostor za ožičenje
  5. Otvor za kablove sa vučnim rasterećenjem
  6. Stražnji kablovski kanal
Detalji


Dodatna oprema
za witty start

Stub

Četvrtasti stubovi

Dizajn nehrđajućih stubova, izrađenih od nehrđajućeg čelika, kreira siguran nosač za naše witty punjače. Ovi stubovi su dostupni u izvedbama za montažu jednog ili dva witty punjača.

Okrugli stubovi

Okrugli stubovi

Diskretniji i tanji, okrugli čelični stubovi za witty punjače dostupni su u jednostrukoj i dvostrukoj izvedbi za montažu jednog ili dva witty punjača.

Nosač

Nosač kabla

Nosač kablova osigurava brži pristup i uredniji izgled stanice za punjenje.



Svijet e-mobilnosti
i održivost

Napravimo svijet čistijim uz - pouzdana, sigurna i jednostavna rješenja za električna vozila, koja će pouzdano raditi godinama. Integrišite vaš witty punjač lako i jednostavno sa Hager sistemima za upravljanje energijom i distribuciju energije. Dozvolite witty da se brine o vašim aspiracijama u svijetu e-mobilnosti - uvijek sigurno i uvijek jednostavno!

održivost

Želite saznati više o witty start?

Preuzmite naše brošure


Tu smo za Vas.

Kontaktirajte Hager tehničku podršku!